FB_BA_CnvtTiSt
Zusammenfügen einer Zeitstruktur
Funktionsbeschreibung
Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_CnvtTiSt können die verschiedenen Bestandteile einer Zeitstruktur zu dieser selbst zusammen gefasst werden.
![]() | Der Baustein verfügt über keine Überprüfung fehlerhafter Eingaben, etwa eine Stundeneingabe von 99, da diese Überprüfung sinnvollerweise in den angeschlossenen Bausteinen erfolgt, die ihrerseits die Zeitstruktur ohnehin überprüfen müssen. Die zulässigen Grenzen werden hier jedoch bei der Variablenerläuterung aufgezeigt. |
VAR_INPUT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds : WORD;
wYear: Jahr (1970..2106)
wMonth: Monat (1..12)
wDay: Tag im Monat (1..31)
wHour: Stunde (0..23)
wMinute: Minuten (0..59)
wSecond s: Sekunden (0..59)
wMillisecond: Millisekunden (0..999)
VAR_OUTPUT
stTi : TIMESTRUCT;
stTi: Ausgabe: Zeitstruktur
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |