AdsWriteConnect
Stellt eine feste Verbindung zwischen einer Visual Basic-Variablen und einem ADS-Gerät her.
object.AdsWriteConnect(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
cbLength As Long,
nRefreshType As ADSOCXTRANSMODE,
nCycleTime As Integer,
pData As Variant
) As LongParameter
nIndexGroup
[in] Index-Gruppe der ADS-Variable
nIndexOffset
[in] Index-Offset der ADS-Variable
cbLength
[in] Länge der Daten in Byte (siehe VB-Variablenlängen)
nRefreshType
[in] Art des Datenaustausches zwischen VB-Variable und ADS-Variable (siehe Datentyp ADSOCXTRANSMODE)
nCycleTime
[in] Schreib-Zyklus in ms
pData
[in] Visual Basic-Variable, aus der die Daten in die ADS-Variable geschrieben werden
Rückgabewert
Siehe ADS-Fehlercodes
Bemerkungen
Wird die Verbindung der ADS-Variable nicht mehr benötigt, sollte diese über die Methode AdsWriteDisconnect() wieder freigegeben werden. Wenn in einer Form nur bestimmte Werte benötigt werden, sollte die Verbindung erst beim Laden der Form erzeugt werden und beim Schließen der Form wieder freigegeben werden.
Der Variablentyp String wird nicht unterstützt.
Beispiel
Dim VBVarInteger(0) As Integer
Dim VBVarSingle(0) As Single
Dim VBVarBoolean(0) As Boolean
'wird beim Starten des Programms aufgerufen
Private Sub Form_Load()
'Verbindung zu den Variablen in der SPS herstellen
Call AdsOcx1.AdsWriteConnect(&H4020&, 0&, 2&, ADSTRANS_CLIENTCYCLE, 55, VBVarInteger)
Call AdsOcx1.AdsWriteConnect(&H4020&, 2&, 4&, ADSTRANS_CLIENTCYCLE, 55, VBVarSingle)
Call AdsOcx1.AdsWriteConnect(&H4021&, 48&, 2&, ADSTRANS_CLIENTCYCLE, 55, VBVarBoolean)
End Sub
'wird beim Beenden des Programms aufgerufen
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'Verbindung zu den Variablen in der SPS beenden
Call AdsOcx1.AdsWriteDisconnect(VBVarInteger)
Call AdsOcx1.AdsWriteDisconnect(VBVarSingle)
Call AdsOcx1.AdsWriteDisconnect(VBVarBoolean)
End Sub
'wird vom Bediener aufgerufen
Private Sub cmd_write_Click()
VBVarInteger(0) = CInt(txt_int.Text)
VBVarSingle(0) = CSng(txt_single.Text)
VBVarBoolean(0) = IIf(chk_boolean.Value = 1, True, False)
End Sub