AdsReadVarConnectEx

Stellt eine feste Verbindung zwischen einer Visual Basic-Variablen und einem Datum aus einem ADS-Gerät her.

object.AdsReadVarConnectEx(nIndexOffset As String,
  nRefreshType As ADSOCXTRANSMODE,
  nCycleTime As Long,
  phConnect    As Long
  hUser As Variant
) As Long

Parameter

adsVarName

[in] Name der ADS-Variable

nRefreshType

[in] Art des Datenaustausches zwischen VB-Variable und ADS-Variable (siehe Datentyp ADSOCXTRANSMODE)

nCycleTime

[in] Lese-Zyklus in ms

phConnect

[out] enthält einen eindeutigen Handle für die aufgebaute Verbindung (dieses ist nicht der Handle der ADS-Variablen!).

hUser

[in] Optional: Dieser Wert wird beim Aufruf des Ereignis AdsReadConnectUpdateEx() übergeben.

Rückgabewert

Siehe ADS-Fehlercodes

Bemerkungen

Wird die Verbindung zu einer ADS-Variablen nicht mehr benötigt, sollte diese über die Methode AdsDisconnectEx() wieder freigegeben werden. Wenn in einer Form nur bestimmte Werte benötigt werden, sollte die Verbindung erst beim Laden der Form erzeugt werden und beim Schließen der Form wieder freigegeben werden.

Hinweis

Bei der SPS den Symbol-Download aktivieren

Achten Sie beim PLC-Control darauf, dass unter Projekt / Optionen / TwinCAT der Symbol-Download aktiviert ist. Nähere Informationen können Sie aus dem Handbuch vom PLC-Control entnehmen.

Der erste Parameter der Methode setzt sich aus dem POE-Namen und der SPS-Variablen zusammen, die adressiert werden soll. Soll z. B. aus der Funktion 'Funk1' die Variable 'SPSVar1' angesprochen werden, so muss als erster Parameter 'Funk1.SPSVar1' angegeben werden. Beim Zugriff auf globale Variablen wird der POE-Name weggelassen, also z. B. '.SPSGlobVar'. Der Parameter adsVarName unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Hinweis

Bei der NC bei jeder Achse den Symbol-Download aktivieren

Im System-Manager muss bei jeder Achse der Symbol-Download aktiviert werden. Dieses können Sie bei dem Konfigurations-Dialog der Achse unter Allgemein festlegen. Das Feld 'Symbole erzeugen' muss gekennzeichnet sein. Siehe Handbuch System Manager.

Die Symbolnamen der einzelnen Parameter der NC sind fest vorgegeben und können aus der NC-Dokumentation entnommen werden.

Hinweis

Unter Borland Delphi Parameter nicht richtig übergeben

Beim Aufruf der dazugehörigen Ereignisfunktion AdsReadConnectUpdateEx() werden die OleVariant-Parameter an die Delphi-Applikation nicht richtig übergeben. Die Methode AdsReadVarConnectEx2() mit der dazugehörigen Ereignissfunktion AdsReadConnectUpdateEx2() bietet die gleiche Funktionalität wie die Methode AdsReadVarConnectEx/AdsReadConnectUpdateEx. Bitte benutzen Sie diese Methode/Ereignis in Delphi-Applikationen. In Visual Basic-Applikationen können beide Methoden benutzt werden.

Beispiel

Visual Basic Beispiel: 'Ereignisgesteuertes Lesen'