Einstellungsbereich
Horizontal | |
Dieser Einstellungsbereich ist im TC3 Motion Designer als Standard gesetzt. Bei dem ausgewählten Lastfall erscheint zunächst die horizontale Einbaulage. | |
Vertikal | |
Zum Standardfall Horizontal, kommt als mögliche Einstellung in der Einbaulage Vertikal noch die Gravitationskonstante hinzu. Diese Einstellung ist standardmäßig mit 9,81 m/s² deklariert. | |
Komplex | |
Die Einbaulage Komplex bietet im Vergleich zur horizontalen und vertikalen Einbaulage die Möglichkeit neben der Gravitationskonstante noch Gegengewichte, Gegengewichtskräfte, sowie Neigungswinkel zu dimensionieren. In allen Einbaulagen können Eingabewerte auch als Formeln beschrieben werden, welche automatisch als Dezimalzahl in die Einstellungsbereiche übernommen werden. Eine detaillierte Beschreibung des Formeleditors erhalten Sie auf der nachfolgenden Seite. | |
Wissenschaftliche Ansicht im Einstellungsbereich
Der TC3 Motion Designer bietet die Möglichkeit, verschiedene Ansichten der Lastfälle in der Benutzeroberfläche auszuwählen.
Standardmäßig ist diese Ansicht im TC3 Motion Designer eingestellt. Diese Ansicht zeigt eine fotorealistische Abbildung des ausgewählten Lastfalls inkl. aller notwendigen Maßangaben. | Über die Schaltfläche (1) lässt sich die Ansicht in eine wissenschaftliche Abbildung umschalten. Diese Abbildung beinhaltet alle freigestellten Kräfte und Momente. |
Anwendung von Formeln im Einstellungsbereich
Der TC3 Motion Designer bietet die Möglichkeit Formeln, für die Auslegung eines Lastfalls direkt in den Einstellungsbereich einzugeben.
Wenn statt des Durchmessers z.B. der Umfang eines Grundkörpers gegeben ist (1), kann dieser durch die Formel: 200 / Pi | Der TC3 Motion Designer rechnet anhand der Formel nun den Durchmesser aus. Dieser wird als Dezimalzahl dargestellt (2). |
Eine Formeltabelle finden Sie im Kapitel: „Formeltabelle“ |