Formeltabelle
In diesem Kapitel geben wir Ihnen einen Überblick über mögliche Funktionen, welche Sie im Einstellungsbereich des TC3 Motion Designer verwenden können.
Funktion und mathematischer Ausdruck | Erklärung |
---|---|
Negatives Vorzeichen [neg] | Zahlenwert oder Umkehrfunktion mit negativem Vorzeichen (-) |
Sinus [sin] | Trigonometrische Sinus Funktion |
Kosinus [cos] | Trigonometrische Kosinus Funktion |
Tangens [tan] | Trigonometrische Tangens Funktion |
Arkussinus [asin] | Umkehrfunktion der trigonometrischen Sinus Funktion (Arkusfunktion) |
Arkuskosinus [acos] | Umkehrfunktion der trigonometrischen Kosinus Funktion (Arkusfunktion) |
Arkustangens [atan] | Umkehrfunktion der trigonometrischen Tangens Funktion (Arkusfunktion) |
Sinus Hyperbolicus [sinh] | Mathematische Hyperbelfunktion (Sinus) |
Kosinus Hyperbolicus [cosh] | Mathematische Hyperbelfunktion (Kosinus) |
Tangens Hyperbolicus [tanh] | Mathematische Hyperbelfunktion (Tangens) |
Areasinus Hyperbolicus [asinh] | Umkehrfunktion von der Sinus Hyperbelfunktion (Areafunktion) |
Areakosinus Hyperbolicus [acosh] | Umkehrfunktion von der Kosinus Hyperbelfunktion (Areafunktion) |
Areatangens Hyperbolicus [atanh] | Umkehrfunktion von der Tangens Hyperbelfunktion (Areafunktion) |
Exponentialfunktion [exp / e²] | Funktion einer Form ϰ ↦ α“ anhand von reellen Zahlen a > 0 und a ≠ 1 |
Logarithmus [log] | Als Logarithmus einer Zahl, beschreibt man den Exponent mit dem eine vorher |
Integralkosinus [ceil] | Funktion in deren Funktionsvorschrift ein Integral und die Kosinus Funktion auftreten. |
Absolutwert [abs] | Absoluter Zahlenwert |
Sigmoid-Funktion [sign] | Diese Funktion beschreibt eine skalierte und verschobene Tangens Hyperbelfunktion (Areafunktion), bei der e als eulersche Zahl auftritt. |
Modulo [mod] | Modulo berechnet den Rest (b) einer Division (n) geteilt durch m. Dies ermöglicht eine Funktion, bei dem jedes Zahlenpaar (n; m) einen eindeutigen Teilerest b erhält. |
Minimaler Wert [min] | Minimal möglicher und zugelassener Wert |
Maximaler Wert [max] | Maximal möglicher und zugelassener Wert |
Summe [sum] | Ergebnis einer Addition |