Dateien signieren (Schutz gegen unautorisierte Änderungen)
Durch das Signieren von Komponenten (Dateien) des Projektes stellen Sie sicher, dass einzelne Projektkomponenten nicht unautorisiert ausgetauscht werden können.
![]() | Signieren Sie auch die Projektdatei selbst, da dort die Information gespeichert ist, welche darunter liegenden Komponenten signiert sein müssen. |
Wenn das Projekt mit einer Benutzerdatenbank verbunden ist, können Sie die Signierung in den Eigenschaften der jeweiligen Projektkomponente einstellen. Markieren Sie die Projektkomponente im Solution Explorer und setzen Sie in der Ansicht Properties den Wert der Eigenschaft Signed auf TRUE.

Systemvoraussetzungen
Betriebssystem:
- Um alle Funktionen zum Schutz der Anwendungssoftware nutzen zu können, ist mindestens Windows 7 (bzw. dessen Embedded-Version) erforderlich. Windows XP und Windows CE (Windows Embedded Compact) unterstützen weder die Verschlüsselung der Boot-Datei noch OEM-Lizenzen.
TwinCAT-Version:
- Die beschriebenen Funktionalitäten erfordern mindestens TwinCAT 3.1 Build 4022.
![]() | Sicherer Schutz nur bei Verwendung der neuesten TwinCAT-3-Version Verwenden Sie für einen sicheren Schutz (z. B. eine sichere Verschlüsselung) immer die neueste TwinCAT-3-Version. Diese bietet die höchste Sicherheit. Verwenden Sie mindestens TwinCAT 3.1 Build 4024.x. |