Befehl Online Change Memory Reserve Settings
Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht Online Change Memory Reserve.
Aufruf: Menü PLC > Fenster.
In der Ansicht werden für Funktionsbausteine Speicherreserven für den Online-Change konfiguriert.
Applikation durchsuchen |
|
Auswahlliste mit den SPS-Projekten des geöffneten TwinCAT-Projekts | Auswahl des SPS-Projekts, dessen Funktionsbausteine in dieser Ansicht angezeigt und/oder bearbeitet werden sollen |
Funktionsbausteine:
Alle | Alle Funktionsbausteine des ausgewählten SPS-Projekts werden angezeigt. |
Keine Speicherreserve | Alle Funktionsbausteine mit Speicherreserve 0 Bytes werden angezeigt. |
<Speicherreserve> Bytes | Anzeige aller Funktionsbausteine mit der Anzahl Bytes, die in Speicherreserve definiert ist. |
Informationen zu den Funktionsbausteinen Bei der Selektion eines Bausteins für die Konfiguration der Speicherreserve ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. | |
Funktionsbaustein | Name des Funktionsbausteins |
Größe | Größe des Funktionsbausteins Größe einer Instanz des Funktionsbausteins Angabe in Bytes |
Instanzanzahl | Anzahl der Instanzen des Funktionsbausteins im Projekt |
Speicherreserve | Anzeige der Speicherreserve pro Instanz des Funktionsbausteins |
Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen | Produkt aus Instanzanzahl und Speicherreserve |
Verbleibende Speicherreserve | Anzahl Bytes, die noch pro Funktionsbaustein-Instanz als Reserve zur Verfügung stehen |
Einstellungen:
Speicherreserve (in Bytes) | Eingabefeld für die Speicherreserve für den selektierten Funktionsbaustein. Angabe in Bytes Voraussetzung: Das SPS-Projekt befindet sich noch nicht auf der Steuerung oder Sie haben durch eine Klick auf die Schaltfläche Erlauben im Bereich Bearbeitung erlauben die Änderung der Speicherreserve erlaubt. |
Für Auswahl anwenden | Die Speicherreserve (in Bytes) wird dem Funktionsbaustein zugeordnet und die Tabellenspalte Speicherreserve wird aktualisiert. Bei Mehrfachauswahl wird der eingegebene Wert jedem Funktionsbaustein zugeordnet. Um die Spalten Größe, Instanzanzahl, Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen und Verbleibende Größe der Speicherreserve zu aktualisieren, wählen Sie zunächst den Befehl Erstellen > Erstellen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Applikation durchsuchen. |
Bearbeitung erlauben:
Erlauben | Das Eingabefeld Speicherreserve (in Bytes) wird editierbar. Diese Schaltfläche wird in Bearbeitbar geändert. |
Information:
Anzahl FBs | Gesamtanzahl der Funktionsbausteine in dem SPS-Projekt |
Zusatzspeicher für alle Instanzen | Summe der Speicherreserven aller Funktionsbaustein-Instanzen des SPS-Projekts Angabe in Bytes |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: SPS-Projekt programmieren > Speicherreserve für Online-Change konfigurieren