Speicherreserve für Online-Change konfigurieren
Sie können für Funktionsbausteine eine Speicherreserve für den Online-Change konfigurieren. Dadurch müssen, vorausgesetzt die Speicherreserve ist ausreichend groß, nach Änderungen an der Deklaration eines Funktionsbausteins beim anschließenden Online-Change die Instanzen des Funktionsbausteins nicht an neue Speicherplätze kopiert werden. Hier sind vor allem Online-Changes gemeint, bei denen einem Funktionsbaustein eine oder mehrere neue Variablen hinzugefügt werden. Wenn die Funktionsbaustein-Instanzen aufgrund der Speicherreserve nicht an neue Speicherplätze kopiert werden müssen, verläuft der Online-Change schneller und es treten weniger Probleme auf. Wenn die Speicherreserve aufgebraucht ist, erscheint vor der Durchführung des Online-Change eine Meldung.
![]() | Konfiguration der Speicherreserve vor dem ersten Download Konfigurieren Sie die Speicherreserve für einen Funktionsbaustein vor dem ersten Download des SPS-Projekts auf die Steuerung. Wenn Sie die Speicherreserve erst konfigurieren, wenn sich das SPS-Projekt bereits auf der Steuerung befindet, ist ein aufwendiger Online-Change notwendig. |
![]() | Alternative Konfigurationsmöglichkeit Alternativ zu dem Fenster Online Change Memory Reserve Settings können Sie die Speicherreserve pro Funktionsbaustein auch im Eigenschaften-Fenster konfigurieren. Dazu muss der Funktionsbaustein im Projektbaum selektiert sein. |
Für einen Funktionsbaustein eine Speicherreserve für den Online-Change konfigurieren
- An einem Funktionsbaustein des Projekts sollen zukünftig größere Änderungen vorgenommen werden, die beim Online-Change ein Kopieren der Funktionsbaustein-Instanzen an andere Speicherorte erfordern würde.
- Das geöffnete Projekt befindet sich idealerweise noch nicht auf der Steuerung.
- 1. Wählen Sie im Menü PLC den Befehl Fenster > Online Change Memory Reserve Settings.
- Die Ansicht Online Change Memory Reserve öffnet sich.
- 2. Wählen Sie aus der Auswahlliste das SPS-Projekt.
- 3. Wählen Sie im Menü Erstellen den Befehl Erstellen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Applikation durchsuchen.
- 5. Wählen Sie im Bereich „Funktionsblöcke“ den Eintrag „Alle“.
- In der Ansicht werden alle Funktionsbausteine des SPS-Projekts angezeigt.
- 6. Wählen Sie die Funktionsbausteine aus, für die Sie eine Speicherreserve konfigurieren möchten.
- Wenn sich die Applikation noch nicht auf der Steuerung befindet, ist das Eingabefeld „Speicherreserve (in Bytes)“ editierbar.
- 7. Wenn sich ein SPS-Projekt bereits auf der Steuerung befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche Erlauben im Bereich „Bearbeitung erlauben“.
Beachten Sie: Wenn Sie die Speicherreserve eines SPS-Projekts ändern, das sich bereits auf der Steuerung befindet, müssen die Instanzen aller betroffenen Funktionsbausteine im Speicher kopiert werden. - 8. Geben Sie die Größe der Speicherreserve in Bytes ein und klicken Sie auf Für Auswahl anwenden.
- Die eingegebene Anzahl Bytes wird in der Tabelle im Feld Speicherreserve angezeigt.
- 9. Wählen Sie im Menü Erstellen den Befehl Erstellen.
- 10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Applikation durchsuchen.
- In der Funktionsbausteinliste für den konfigurierten Funktionsbaustein werden die Informationen „Größe“, „Instanzanzahl“, „Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ und „Verbleibende Größe der Speicherreserve“ aktualisiert.
- 11. Laden Sie das SPS-Projekt auf die Steuerung.
- Die Funktionsbausteininstanzen belegen den aktuell benötigten Speicher und zusätzlich der Speicherreserve. Zukünftige größere Änderungen der Funktionsbausteine können somit über den Online-Change auf die Steuerung geladen werden, ohne dass alle Instanzen der Funktionsbausteine im Speicher umkopiert werden müssen.
Siehe auch:
- Referenz Benutzeroberfläche > PLC > Fenster > Befehl Online Change Memory Reserve Settings
- Ausführen eines Online-Change