Substitution
Substitutionen ermöglichen es, beliebig komplexe Inline-Strukturen in den Text einzubinden und gleichzeitig die Details aus dem Textfluss herauszuhalten.
Sie bestehen aus zwei Teilen: Subsitutionsreferenz und Subsitutionsdefinition. Das Verarbeitungssystem ersetzt die Substitutionsreferenzen durch den Inhalt der entsprechenden Substitutionsdefinitionen.
Substitutionsreferenz
Beschreibung | Die Substitutionsreferenz besteht aus einem von vertikalen Balken eingeklammerten Referenztext. Eine Substitutionsreferenz kann gleichzeitig eine Hyperlink-Referenz durch Anhängen eines „_“ (benannt) oder „__“ (anonym) sein. |
Start- und Endzeichen | Startzeichen = „|“, Endzeichen = „|“ (optional gefolgt von „_“ oder „__“) (Siehe auch: Inline-Markup) |
Eigenschaften |
|
Substitutionsdefinition
Beschreibung | Die Substitutionsdefinition besteht aus einem expliziten Markup-Start („.. “) gefolgt von dem in vertikalen Balken umschlossenen Referenztext, einem Leerzeichen und dem Definitionsblock. Der Definitionsblock enthält eine eingebettete inline-kompatible Direktive, wie z. B. „image“ oder „replace“. (Siehe auch: Explizite Markup-Blöcke) |
Prinzip |
|
Eigenschaften |
|
Anwendungsfälle
Nachfolgend werden einige Anwendungsfälle für den Substitutionsmechanismus beschrieben:
Ersatztext
Der Substitutionsmechanismus kann für die einfache Textsubstitution verwendet werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Ersetzungstext mehrmals im Kommentar wiederholt wird, insbesondere wenn er später geändert werden muss.
Direktiventyp: replace
Beispiele
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Substitution\FB_Libdoc_Substitution_ReplacementText)
(*
|RST|_ is an easy-to-read, what-you-see-is-what-you-get plaintext markup syntax.
Among others it is useful for library documentation. If the |RST| option is activated,
comments written in |RST| will be shown in the Documentation tab of the library manager in an attractive format.
|RST| is a little annoying to type over and over and spelling out the
bicapitalized word |RST| every time isn't really necessary for |RST| source readability.
.. |RST| replace:: reStructuredText
.. _RST: https://infosys.beckhoff.de/
*)
|
Beachten Sie den abschließenden Unterstrich bei der ersten Verwendung der Substitutionsreferenz. Dies zeigt einen Verweis auf das entsprechende Hyperlink-Ziel an. Inline-Markup werden in der Substitutionsdefinition nicht verarbeitet.
(*
This is a simple |substitution reference|. It will be replaced by
the processing system.
This is a |substitution and hyperlink reference|_. In
addition to being replaced, the replacement text or element will
refer to the "substitution and hyperlink reference" target.
.. |substitution reference| replace:: example of substitution
.. |substitution and hyperlink reference| replace:: combination of substitution and hyperlink reference
.. _substitution and hyperlink reference: https://beckhoff.de/
*)
|
Bilder
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Substitution\FB_Libdoc_Substitution_Images)
Der Substitutionsmechanismus kann auch verwendet werden, um Bilder in den Kommentartext einzubinden.
Direktiventyp: image
(Siehe auch: Bilder)
Beispiele
Substitution in Absätzen
Der Kommentartext |Beckhoff|_ wird durch das Logo ergänzt. Der Unterstrich, der der Substitutionsreferenz folgt, zeigt einen Verweis auf ein Hyperlink-Ziel an. Durch einen Klick auf das Bild wird die Beckhoff Homepage im Bibliotheksverwalter geöffnet.
(*
Images are a common use for substitution references: |Beckhoff|_.
.. |Beckhoff| image:: C:\Tc3LibDocImages\SampleLib1\logo.gif
:height: 16
:width: 64
.. _Beckhoff: http://www.beckhoff.de/
*)
|
(*
The |safety| symbol indicates a hazardous situation which,
if not avoided, could result in minor or moderate injury.
.. |safety| image:: C:\Tc3LibDocImageslogo\SampleLib1\safetysymbol.png
*)
|
Substitution in Listen oder Tabellen
(*
* |Run mode| Run mode
* |Stop mode| Stop mode
* |Config mode| Config mode
============= ======
Symbol Status
============= ======
|Run mode| Run mode
|Stop mode| Stop mode
|Config mode| Config mode
============= ======
.. |Run mode| image:: C:\Tc3LibDocImages\SampleLib1\tc3rtrunmode.png
.. |Stop mode| image:: C:\Tc3LibDocImages\SampleLib1\tc3rtstopmode.png
.. |Config mode| image:: C:\Tc3LibDocImages\SampleLib1\tc3rtconfigmode.png
*)
|