Manuell und automatisch nummerierte Fußnoten
Innerhalb eines Kommentars können sowohl manuelle als auch automatische nummerierte Fußnoten verwendet werden, wobei die Nummerierung der manuell erzeugten Fußnoten Priorität hat. Nur unbenutzte Fußnotenlabel werden automatisch nummerierten Fußnoten zugeordnet.
Beispiel
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements \Hyperlinks\Footnotes\FB_Libdoc_ManuallyAndAutomaticallyNumberedFootnotes)
(*
[2]_ will be "2" (manually numbered footnote),
[3]_ will be "3" (another manually numbered footnote),
[#]_ will be "4" (anonymous auto-numbered footnote), and
[#label]_ will be "1" (labeled auto-numbered).
--------
.. [2] This footnote is labeled manually, so its number is fixed.
.. [3] This footnote is also labeled manually, so its number is also fixed.
.. [#label] This autonumber-labeled footnote will be labeled "1".
It is the first auto-numbered footnote and no other footnote
with label "1" exists. The order of the footnotes is used to
determine numbering, not the order of the footnote references!
.. [#] This footnote will be labeled "4". It is the second
auto-numbered footnote, but footnote labels "1", "2", "3" are already used.
*)
|
Siehe auch: