Automatisch nummerierte Fußnoten

Bei automatisch nummerierten Fußnoten wird jeder Fußnote automatisch eine Bezeichnung zugewiesen.

Fußnotenreferenz

Beschreibung

Die Fußnotenreferenz besteht aus einem Fußnotenlabel in eckigen Klammern gefolgt von einem abschließenden Unterstrich.

Das Fußnotenlabel ist ein einzelnes „#“.

Start- und Endzeichen

Startzeichen = „[“, Endzeichen = „]_“

(Siehe auch: Inline-Markup)

Fußnote

Beschreibung

Jede Fußnote (Fußnotenbeschriftung) besteht aus einem expliziten Markup‑Start („.. “), dem von eckigen Klammern umschlossenen Fußnotenlabel und einem Leerzeichen gefolgt von eingerückten Körperelementen (Fußnoteninhalt).

(Siehe auch: Explizite Markup-Blöcke)

Prinzip

+-----+-------------------+
|".. "|"["#"]" footnote   |
+-----+                   |
      |(body elements)    |
      +-------------------+

Eigenschaften

  • Die erste Fußnote zur Anforderung einer automatischen Nummerierung erhält das Label „1“, die zweite das Label „2“ usw. (sofern keine manuell nummerierten Fußnoten vorhanden sind). Eine Fußnote, die automatisch ein Label „1“ erhalten hat, erzeugt ein implizites Hyperlink-Ziel mit dem Namen „1“, so als ob das Label explizit angegeben wäre.
  • Die Nummerierung wird durch die Reihenfolge der Fußnoten bestimmt, nicht durch die Reihenfolge der Fußnotenreferenzen. Bei automatisch nummerierten Fußnoten ([#]_) müssen die Fußnoten und Fußnotenreferenzen in der gleichen relativen Reihenfolge angeordnet sein, müssen aber nicht zusammenhängen.

Zum Beispiel:

[#]_ is a reference to footnote 1, and [#]_ is a reference to
footnote 2.

.. [#] This is footnote 1.
.. [#] This is footnote 2.
.. [#] This is footnote 3.

[#]_ is a reference to footnote 3.

Automatisch nummerierte Fußnoten 1:

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Fußnoten selbst autonummerierte Fußnotenverweise enthalten oder wenn mehrere Verweise in unmittelbarer Nähe erfolgen. Fußnoten und Verweise werden in der Reihenfolge notiert, in der sie im Kommentar vorkommen, was nicht unbedingt mit der Reihenfolge übereinstimmt, in der eine Person sie lesen würde.

(Siehe auch: Benannte automatisch nummerierte Fußnoten)

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt automatisch nummerierte Fußnoten ohne und mit zusätzlichem Fußnotenlabel.
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Hyperlinks\Footnotes\FB_Libdoc_AutomaticallyNumberedFootnotes)

(*
**Autonumbered footnotes**

Autonumbered footnotes are possible, like using [#]_ and [#]_. 

--------

.. [#] This is the first one. 

.. [#] This is the second one.
*)

Automatisch nummerierte Fußnoten 2: