Elementliste
Dieser Teil des Visualisierungseditors zeigt eine Liste aller Elemente der aktuell im Editor geöffneten Visualisierungsseite.

Die Elemente werden von oben nach unten gemäß ihrer Position auf der Z-Achse der Visualisierung aufgelistet, das am weitesten im Hintergrund liegende in der ersten Zeile. Die folgenden Werte werden angezeigt, können jedoch hier nicht editiert werden:
Typ | Elementtyp und Symbol, wie sie im Werkzeugkasten verwendet werden, sowie die Elementnummer, die sich zunächst aus der Reihenfolge des Einfügens ergibt. |
X, Y | Position der oberen linken Ecke des Elements (0, 0 = obere linke Ecke des Visualisierungsbereichs) |
Breite, Höhe | Maße des Elements |
ID | Intern zugewiesene Elementkennung |
Name | Elementname, wie in den Elementeigenschaften definiert |
Zugriffsrechte | Ist das Verhalten eines Elements für einige Benutzergruppen eingeschränkt, dann wird dies mit dem Vorhängeschlosssymbol gekennzeichnet. |
Element(e) können durch Selektieren der entsprechenden Tabellenzeile(n) ausgewählt werden, wobei die Auswahl immer mit der im Hauptfenster des Visualisierungseditors synchronisiert wird. Zu beachten ist jedoch, dass Unterelemente einer Gruppe nur hier in der Elementliste ausgewählt werden können.
Die Position eines ausgewählten Elements auf der Z-Achse, d.h. auf der Hintergrund-Vordergrund Achse, kann nur im Visualisierungseditor selbst geändert werden.
Die Befehle, um Bearbeitungsaktionen in der Elementliste rückgängig zu machen ([Strg] + [z]) oder Elemente zu entfernen (Entf), können auch in der Elementliste genutzt werden.