Frame-Auswahl
Dieser Dialog wird dazu verwendet, um ein Frame-Element zu konfigurieren. Mit seiner Hilfe können eine oder mehrere Visualisierungsseiten, die über das Frame-Element referenziert werden sollen, ausgewählt werden.

Auf der linken Seite des Dialogs können Sie die im Projekt verfügbaren Visualisierungsseiten bzw. -objekte sehen. Wählen Sie diejenigen aus, die im Frame referenziert werden sollen. Durch einen Doppelklick beziehungsweise über die Schaltfläche "Hinzufügen" können sie zur Liste der ausgewählten Visualisierungsseiten auf der rechten Seite des Dialogs hinzugefügt werden. Ausgewählte Visualisierungen können durch einen Doppelklick beziehungsweise durch die Schaltfläche "Löschen" aus der Liste entfernt werden. Eine Mehrfachauswahl von Visualisierungsseiten ist sowohl beim Hinzufügen als auch beim Löschen möglich. Die Reihenfolge innerhalb der Liste kann durch die Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten" verändert werden.
Die Reihenfolge der ausgewählten Visualisierungsobjekte von oben nach unten ist bestimmt durch automatisch erzeugte implizite Indexnummern der Visualisierungen. Die oberste erhält die „0“, die folgenden „1“, „2“, usw. Die Indexnummern werden für die Konfiguration der Umschaltfunktion eines anderen Elements benötigt. Initial wird die Visualisierungsseite mit dem Index „0“ dargestellt.