Bildwechsler
Das Element Bildwechsler stellt ein Bild aus drei referenzierten Bildern dar. Wenn zur Laufzeit der Visualisierung eine Mausaktion auftritt, wechselt das dargestellte Bild. Die Folgen von Mausaktionen sind über das Elementverhalten einstellbar. Weitere Informationen zu den Integrationsmöglichkeiten von Bildern in der Visualisierung finden Sie im Abschnitt "Bilder" in den "Anwendungstipps".
Eigenschafteneditor
Die Eigenschaften eines Visualisierungselementes - mit Ausnahme von Ausrichtung und Reihenfolge - können alle im Eigenschafteneditor konfiguriert werden. Dieser öffnet standardmäßig neben dem Visualisierungseditor oder wird explizit über den Befehl "Eigenschaften" (standardmäßig im Ansicht-Menü) geöffnet.
Eine Eigenschaft kann durch Bearbeiten des Feldes "Wert" verändert werden. Dazu wird in diesem Feld abhängig vom Elementtyp ein Eingabefeld, eine Auswahlliste, ein Dialog oder eine zu aktivierende Checkbox bereitgestellt. Das Wertefeld wird geöffnet
- nach einem Doppelklick,
- nach einem Einzelklick in ein selektiertes Feld,
- über die Leertaste, wenn das Feld bereits selektiert worden ist.
Wenn eine Variable zugewiesen wird,
- geben Sie einfach deren Namen ein.
- öffnen Sie mit der Schaltfläche
die Eingabehilfe, um eine Variable auszuwählen. Die Kategorie Variablen listet alle Variablen auf, die im Projekt bisher definiert wurden.
Das Arbeiten in der Liste der Eigenschaften kann mithilfe von Standard-, Sortier- und Filterfunktionen erleichtert werden.
Elementeigenschaften
Im Folgenden werden alle Elementeigenschaften und deren Beschreibungen aufgelistet.
Elementname | Der Elementname kann geändert werden. Standardname ist "GenElemInst_x". "x" steht für eine fortlaufende Nummerierung. |
Elementtyp | Hier ist der Typ des Elements eingetragen. Bei drei Elementgruppen ist es möglich zwischen den zugehörigen Elementen zu wechseln, indem der Elementtyp geändert wird: |
Position
Hier ist die Position (X/Y-Koordinaten) und Größe (Breite und Höhe) des Elements jeweils in Pixel zu definieren. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive X-Achse verläuft nach rechts, die positive Y-Achse verläuft nach unten. Werden die Werte editiert, wird gleichzeitig das angezeigte Element im Visualisierungseditor geändert.
X | Horizontale Position in Pixel – X=0 ist der linke Fensterrand. |
Y | Vertikale Position in Pixel – Y=0 ist der obere Fensterrand. |
Breite | Breite des Elements in Pixel |
Höhe | Höhe des Elements in Pixel |
Variable | Zuweisung einer booleschen Variablen, deren Zustand entsprechend der Benutzereingabe wechselt. Abhängig von Elementverhalten ist die Variable TRUE, solange die Maustaste gedrückt ist (Bildtaster), oder der Wert ändert sich mit jedem Mausklick (Bildumschalter). |
Bildeinstellungen
Um die Einträge für die Bildernamen einheitlich zu halten, sollte der Name der Bildersammlung als Präfix angegeben werden. Dies ist nicht notwendig, wenn die Bilder im GlobalImagePool verwaltet werden, da diese sowieso als erste durchsucht wird.
|
Bild an |
ID einer Bitmap aus einer Bildersammlung. Das Bild wird im An-Zustand angezeigt. |
|
Bild aus |
ID einer Bitmap aus einer Bildersammlung. Das Bild wird im Aus-Zustand angezeigt. |
|
Bild gedrückt |
ID einer Bitmap aus einer Bildersammlung. Die Visualisierung zeigt zur Laufzeit das referenzierte Bild an, sobald das Element die Mausaktion "Rechte Maustaste gedrückt" empfängt. Voraussetzung: Elementverhalten ist Bildumschalter. |
|
Transparenz |
Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Bild für einen Teilbereich voll-transparent gezeichnet, der durch die Transparenzfarbe definiert wird. |
|
Transparenzfarbe |
Hier kann die Farbe eingestellt werden, die im Bild voll-transparent dargestellt ist. Beispiel: Wenn der Hintergrund des Bildes weiß ist und auch die Transparenzfarbe weiß ist, dann wird der Hintergrund voll-transparent gezeichnet. Voraussetzung: Transparenz ist aktiviert. |
|
Skalierungsart |
Hier ist zu spezifizieren, wie das Element auf die Änderung der Framegröße zu reagieren hat:
|
|
Horizontale Ausrichtung |
Nur verfügbar, wenn die Option "Experte" für den Eigenschafteneditor aktiviert ist und wenn die Skalierungsart des Bildes "Isotropisch" ist. Dient dazu, die horizontale Ausrichtung zu einem anderen Element (wie in der Basis-Visualisierung definiert) explizit aufrechtzuerhalten, wenn die Visualisierung innerhalb eines skalierten Frames verwendet wird. Siehe oben: Einstellung "Isotropisch"
|
|
Vertikale Ausrichtung |
Nur verfügbar, wenn die Option "Experte" für den Eigenschaften-Editor aktiviert ist und wenn die Skalierungsart des Bildes "Isotropisch" ist. Dient dazu, die vertikale Ausrichtung zu einem anderen Element (wie in der Basis-Visualisierung definiert) explizit aufrechtzuerhalten, wenn die Visualisierung innerhalb eines skalierten Frames verwendet wird. Siehe oben: Einstellung "Isotropisch"
|
|
Elementverhalten |
Hier kann das Elementverhalten ausgewählt werden:
|
|
FALSE Tasten |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Variable durch das Drücken der Maustaste auf FALSE gesetzt. Andernfalls wird die Variable auf TRUE gesetzt. Voraussetzung: In Elementverhalten ist Bildwechsler eingestellt. |
Texte
|
Tooltip |
Hier kann der Text eingestellt werden, der als Tooltip des Elements verwendet werden soll. Er erscheint in der Visualisierung nur zur Laufzeit. |
Zustandsvariablen
Dies sind dynamische Definitionen zur Verfügbarkeit des Elements im Onlinebetrieb.
Unsichtbarkeit | Angabe einer booleschen Variablen. Wenn diese TRUE liefert, ist das Element im Onlinebetrieb unsichtbar. |
Eingabe deaktiviert | Angabe einer booleschen Variablen. Wenn diese TRUE liefert, bleiben Eingaben auf das Element ohne Effekt. Außerdem wird das Element selbst in der Visualisierung ausgegraut, um zu kennzeichnen, dass keine Benutzereingaben möglich sind. In dem Fall, dass die Visualisierung die Benutzerverwaltung verwendet, werden die Elemente für Benutzergruppen mit Zugriffsrecht "nur sichtbar" ausgegraut. |
Zugriffsrechte
Bei dieser Einstellung handelt es sich um die Zugriffsrechte, die für das einzelne Element gelten. Mit einem Mausklick kann der Zugriffsrechtedialog geöffnet werden. Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn eine Benutzerverwaltung zum SPS-Projekt hinzugefügt worden ist. Es existieren folgende Statusmeldungen:
Nicht gesetzt. Alle Rechte. | Die Standardmeldung ist gesetzt, wenn das Element für alle Gruppen bedienbar angezeigt wird. |
Rechte sind vergeben: Eingeschränkte Rechte. | Die Meldung ist gesetzt, wenn das Element für mindestens eine Gruppe mit eingeschränktem Verhalten angezeigt wird. |