Befehl Seitengröße bearbeiten
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Seitengröße bearbeiten. Darin verändern Sie die Größe des seitenorientierten CFC-Editors.
Aufruf: Menü CFC
Voraussetzungen: Ein seitenorientierter CFC-Editor ist aktiv.
Dialog Seitengröße bearbeiten
Breite | Breite der Seite (Minimum 24, Maximum 1024). Elemente außerhalb des Arbeitsbereiches werden rot markiert. |
Höhe | Höhe der Seite (Minimum 24, Maximum 1024). Elemente außerhalb des Arbeitsbereichs werden rot markiert. |
Randbreite | Breite der Randspalte (Minimum 6, Maximum 25% oder Seitenbreite). |
Als Standard für neue CFC-Objekte setzen |
|
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Continuous Function Chart (CFC)
- Dokumentation PLC: CFC-Editor
- Dokumentation PLC: CFC-Element Seite
: Die aktuellen Einstellungen werden als Standard für neue CFC-Objekte gewählt.