Befehl Verzweigung rechts einfügen
Symbol:
Funktion: Der Befehl fügt eine Verzweigung rechts von der gerade angewählten Position ein.
Aufruf: Menü AS, Kontextmenü
Der Typ der eingefügten Verzweigung hängt von dem ausgewählten Element ab:
- Wenn das oberste Element der gerade ausgewählten Elemente eine Transition oder eine alternative Verzweigung ist, fügt TwinCAT eine alternative Verzweigung ein.
- Wenn das oberste Element der gerade ausgewählten Elemente ein Schritt, ein Makro, ein Sprung oder eine parallele Verzweigung ist, fügt TwinCAT eine parallele Verzweigung mit Sprungmarke Branch<x> ein, wobei x eine fortlaufende Zahl ist. Sie können diesen Default-Name der Sprungmarke editieren. Sie können die Sprungmarke als Ziel eines Sprungs angegeben.
- Wenn gerade ein gemeinsames Element einer bestehenden Verzweigung selektiert ist (horizontale Linie), fügt TwinCAT die neue Verzweigung ganz rechts als weiteren Zweig hinzu. Wenn gerade ein gesamter Zweig einer bestehenden Verzweigung selektiert ist, fügt TwinCAT die neue Verzweigung direkt rechts davon als neuen Zweig hinzu.
![]() | Beachten Sie, dass Sie eine Verzweigung mit den Befehlen Alternativ bzw. Parallel in den jeweils anderen Typ umwandeln können. |
Beispiel: Parallele Verzweigung
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine neu eingefügte parallele Verzweigung, erzeugt mit Befehl Verzweigung rechts einfügen, während step11 ausgewählt war. TwinCAT fügt automatisch einen Schritt (Step2 im Beispiel) ein.
Abarbeitung im Onlinebetrieb: Wenn t2 TRUE liefert, führt TwinCAT Step2 sofort nach step11 aus, bevor t3 ausgewertet wird.
TwinCAT führt also im Gegensatz zu alternativen Verzweigungen beide Zweige aus.

Beispiel: Alternative Verzweigung
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine neu eingefügte alternative Verzweigung, erzeugt mit Befehl Verzweigung rechts einfügen während Transition t4 ausgewählt war. TwinCAT fügt automatisch einen Schritt (Step32 im Beispiel), eine vorausgehende und eine nachfolgende Transition (t41, t42) ein.
Abarbeitung im Onlinebetrieb: Wenn Step3 aktiv ist, wertet TwinCAT die nachfolgenden Transitionen (t4, t41) von links nach rechts aus. Der erste Zweig der Verzweigung, in dem die erste Transition TRUE liefert, wird ausgeführt. Somit wird im Gegensatz zu einer parallelen Verzweigung nur ein Zweig ausgeführt.

Siehe auch:
- Befehl Alternativ
- Befehl Parallel
- Befehl Verzweigung einfügen
- Dokumentation PLC: Ablaufsprache (AS)
- Dokumentation PLC: AS-Editor
- Dokumentation PLC: AS-Element Verzweigung