Datums- und Uhrzeitdatentypen
Die Datentypen DATE, DATE_AND_TIME (DT) und TIME_OF_DAY (TOD) werden intern wie ein UDINT (32-Bit-Wert) behandelt.
Datentyp | Untergrenze | Obergrenze | Speicherplatz | Auflösung | Syntax |
|---|---|---|---|---|---|
DATE | D#1970-01-01 | D#2106-02-07 | 32 Bit | Sekunden, obwohl nur der Tag angezeigt wird. | DATE#jjjj-MM-dd D#jjjj-MM-dd |
DATE_AND_TIME | DT#1970-1-1-0:0:0 | DT#2106-02-07-06:28:15 | 32 Bit | Sekunden | DATE_AND_TIME#jjjj-MM-dd-hh:mm:ss DT#jjjj-MM-dd-hh:mm:ss |
TIME_OF_DAY | TOD#0:0:0 | TOD#23:59:59.999 | 32 Bit | Millisekunden | TIME_OF_DAY#hh:mm:ss TOD#hh:mm:ss.sss |
Die Datentypen LDATE, LDATE_AND_TIME (LDT) und LTIME_OF_DAY (LTOD) werden intern wie ein ULINT (64-Bit-Wert) behandelt.
Datentyp | Untergrenze | Obergrenze | Speicherplatz | Auflösung | Syntax |
|---|---|---|---|---|---|
LDATE | LD#1677-9-22 Default: | LD#2262-4-11 | 64 Bit | Nanosekunden, obwohl nur der Tag angezeigt wird. | LDATE#jjjj-MM-dd LD#jjjj-MM-dd |
LDATE_AND_TIME | LDT#1677-9-21-0:12:43.145224192 Default: | LDT#2262-4-11-23:47:16.854775807 | 64 Bit | Nanosekunden | LDATE_AND_TIME##jjjj-MM-dd-hh:mm:ss.sssssssss LDT##jjjj-MM-dd-hh:mm:ss.sssssssss
|
LTIME_OF_DAY | LTOD#0:0:0 | LTOD#23:59:59.999999999 | 64 Bit | Nanosekunden | LTIME_OF_DAY#hh:mm:ss.sssssssss LTOD#hh:mm:ss.sssssssss |
![]() | Voraussetzungen Für die Datentypen LDATE, LDATE_AND_TIME (LDT) und LTIME_OF_DAY (LTOD) wird die TwinCAT Version 3.1.4026.0 oder höher vorausgesetzt. |
Beispiele:
VAR
// Date
dLowerLimit : DATE := DATE#1970-1-1;
dUpperLimit : DATE := DATE#2106-2-7;
dAppointment : DATE := D#2026-2-7;
// Date and time
dtLowerLimit : DATE_AND_TIME := DATE_AND_TIME#1970-1-1-0:0:0;
dtUpperLimit : DATE_AND_TIME := DATE_AND_TIME#2106-02-07-06:28:15;
dtAppointment : DT := DT#2026-2-7-12:55:1;
// Time of day
tdLowerLimit : TIME_OF_DAY := TIME_OF_DAY#0:0:0;
tdUpperLimit : TIME_OF_DAY := TIME_OF_DAY#23:59:59.999;
tdAppointment : TOD := TOD#12:3:4.567;
// Long date
dLowerLimit : LDATE := LDATE#1677-9-22;
dDefault : LDATE := LDATE#1970-1-1;
dUpperLimit : LDATE := LDATE#2262-4-11;
dAppointment : LDATE := LD#2026-2-7;
// Long date and time
dtLowerLimit : LDATE_AND_TIME := LDATE_AND_TIME#1677-9-21-0:12:43.145224192; // ULINT#16#8000000000000000
dtDefault : LDATE_AND_TIME := LDATE_AND_TIME#1970-1-1-0:0:0; // ULINT#16#0
dtUpperLimit : LDATE_AND_TIME := LDATE_AND_TIME#2262-4-11-23:47:16.854775807;
dtAppointment : LDT := LDT#2026-2-7-12:55:1.234567891; // ULINT#16#7FFFFFFFFFFFFFFF
// Long time of day
tdLowerLimit : LTIME_OF_DAY := LTIME_OF_DAY#0:0:0;
tdUpperLimit : LTIME_OF_DAY := LTIME_OF_DAY#23:59:59.999999999;
tdAppointment : LTOD := LTOD#12:3:4.567890123;
END_VARSiehe auch:
- Datums- und Uhrzeitkonstanten
- TIME/LTIME
- TIME/LTIME-Konstanten
- Datums- und Uhrzeitkonvertierung
- FileTime Datentyp T_FILETIME64 aus der Tc2_Utilities SPS Bibliothek
- DC Time Datentyp T_DCTIME64 aus der Tc2_EtherCAT SPS Bibliothek