Datums- und Uhrzeitkonvertierung
![]() | Undefiniertes Ergebnis bei Überschreitung des Wertebereichs Wenn der Eingangswert eines Typkonvertierungsoperators außerhalb des Wertebereichs des Ausgangsdatentyps liegt, ist das Ergebnis der Operation nicht definiert und abhängig von der Plattform. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein negativer Operandenwert von LREAL in den Zieldatentyp UINT konvertiert wird. Auch ein Ausnahmefehler ist dann möglich! |
![]() | Informationsverlust möglich Wenn ein größerer Datentyp in einen kleineren Datentyp konvertiert wird, können Informationen verloren gehen. |
![]() | Stringmanipulation bei Konvertierung nach STRING oder WSTRING Bei einer Typkonvertierung nach STRING oder WSTRING wird der getypte Wert als Zeichenfolge linksbündig abgelegt und bei Überlänge abgeschnitten. Deklarieren Sie deshalb die Rückgabevariablen für die Typkonvertierungsoperatoren <type>_TO_STRING und <type>_TO_WSTRING ausreichend lang, sodass die Zeichenfolge ohne Manipulation Platz findet. |
Datums- und Uhrzeitangabe in anderen Datentyp konvertieren
Die Operatoren dienen der Konvertierung einer Datums- und Uhrzeitangabe in einen anderen Datentyp.
Als Operand können Sie eine Variable oder ein Literal angeben.
Syntax:
DATE_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
DT_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
TOD_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)LDATE_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
LDT_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
LTOD_TO_<Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)Die Datentypen DATE und DT verwenden intern das gleiche Speicherformat und werden als DWORD abgelegt. Die Auflösung bei DATE ist 1 Tag. Die Auflösung bei DT ist 1 Sekunde. Beide beginnen mit dem 1. Januar 1970. TOD wird als DWORD mit einer Auflösung von 1 Millisekunde abgelegt.
Beispiele:
ST-Code | Ergebnis |
|---|---|
sVar := TIME_TO_STRING(T#12ms); | 'T#12ms' |
nVar := TIME_TO_DWORD(T#5m); | 300000 |
nVar := TOD_TO_SINT(TOD#00:00:00.012); | 12 |
Datums- und Uhrzeitangabe nach BOOL konvertieren
Operatoren:
DATE_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)
DT_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)
TOD_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)LDATE_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)
LDT_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)
LTOD_TO_BOOL (<Variablenname> | <Literal>)Genau dann, wenn der Operandenwert als „0“ interpretiert werden kann, wird vom Operator ein FALSE zurückgegeben.
Beispiele:
ST-Code | Ergebnis |
|---|---|
DATE_TO_BOOL(D#1970-1-1); | FALSE |
DT_TO_BOOL(DT#1970-1-1-0:0:0); | FALSE |
TOD_TO_BOOL(TOD#0:0:0); | FALSE |
DATE_TO_BOOL(D#2019-9-1); | TRUE |
DT_TO_BOOL(DT#2019-9-1-12:0:0); | TRUE |
TOD_TO_BOOL(TOD#12:0:0); | TRUE |
Datums- und Uhrzeitangabe nach Integer konvertieren
Operatoren:
DATE_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
DT_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
TOD_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)LDATE_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
LDT_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)
LTOD_TO_<INT-Datentyp> (<Variablenname> | <Literal>)Die Datentypen DATE und DT verwenden intern das gleiche Speicherformat, nämlich ein DWORD. Die Auflösung bei DATE ist 1 Tag. Die Auflösung bei DT ist 1 Sekunde. Beide beginnen mit dem 1. Januar 1970.
TOD wird als DWORD mit einer Auflösung von 1 Millisekunde abgelegt.
Beispiele:
ST-Code | Ergebnis |
|---|---|
DT_TO_DINT(DT#1970-1-1-0:0:0); | 0 |
DATE_TO_DINT(D#1970-1-1); | 0 |
TOD_TO_DINT(TOD#0:0:0); | 0 |
DT_TO_DINT(DT#1970-1-1-0:0:1); | 1 |
DATE_TO_DINT(D#1970-1-2); | 86400 |
DT_TO_DINT(DT#2019-9-1-12:0:0.0); | 1567339200 |
DATE_TO_DINT(D#2019-9-1); | 1567339200 |
TOD_TO_DINT(TOD#12:0:0); | 43200000 |
Datums- und Uhrzeitangabe nach STRING/WSTRING konvertieren
Operatoren:
DATE_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)
DT_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)
TOD_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)LDATE_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)
LDT_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)
LTOD_TO_<STRING/WSTRING> (<Variablenname> | <Literal>)Die Operanden des Typs DATE, DATE_AND_TIME, TIME_OF_DAY, DT oder TOD, die für eine Datums- und Uhrzeitkonvertierung an einen Operator übergeben werden, werden in ihrer Konstantenschreibweise (Literalschreibweise) konvertiert. Der erzeugte String enthält die Schlüsselwörter D#, DT# oder TOD# und danach die Größe mit ihrer Datums- und Uhrzeiteinheit, wie in der Norm IEC 61131-3 angegeben.
Beispiele:
ST-Code | Ergebnis |
|---|---|
TIME_TO_STRING(T#12ms); | 'T#12ms' |
DT_TO_STRING(DT#1998-02-13-14:20); | 'DT#1998-02-13-14:20:00' |
Siehe auch:
- Datentypen > Datums- und Uhrzeitdatentypen