Operanden
Konstanten und Literale
Konstanten sind Bezeichner für unveränderliche Werte. Sie können Konstanten lokal innerhalb eines Programmierbausteins oder global innerhalb einer globalen Variablenliste deklarieren. Der Deklarationsabschnitt wird dazu mit dem Schlüsselwort CONSTANT erweitert.
Konstanten sind auch Zeichenfolgen, die den Wert eines Basistyps wie beispielsweise Ganzzahlen oder Gleitkommazahlen darstellen, beispielsweise 16#FFFF_FFFF, T#5s oder -1.234 E-5. Zur Unterscheidung werden solche Konstanten auch als Literale, literale Konstanten oder unbenannte Konstanten bezeichnet. Es gibt logische (TRUE, FALSE) oder numerische Literale (3.1415, T#5s), aber auch Zeichenliterale ('Hello world!', "black").
Syntax Deklaration:
<scope> CONSTANT
<identifier>:<data type> := <initial value>;
END_VAR <scope> : VAR | VAR_INPUT | VAR_STAT | VAR_GLOBAL
<data type> : <elementary data type | user defined data type | function block >
<initial value> : literal value | identifier | expressionErlaubte Initialwerte:
- Literal, beispielsweise TRUE, FALSE, 16#FFFF_FFFF
- Benannte Konstante, die an anderer Stelle deklariert wurde.
- Einfacher Ausdruck aus Literalen, auch kombiniert mit einfachen Operatoren wie beispielsweise + - *.
Eingänge oder Funktionsaufrufe können nicht als Initialwert angegeben werden.
Beispiel:
VAR_GLOBAL CONSTANT
cMax : INT := 100;
cSpecial : INT := cMax - 10;
END_VARKonstanten werden nur bei der Deklaration beschrieben. Die Zuweisung eines Initialwerts ist obligat. Innerhalb einer Implementierung werden Konstanten ausschließlich gelesen und stehen deshalb in einer Anweisung immer rechts vom Zuweisungsoperator.
Die Konstanten werden beim Compilieren des Codes mit dem Initialwert ersetzt. Der Initialwert muss außerdem zur Compilezeit berechnet werden können.
Konstanten von strukturierten oder benutzerdefinierten Typen werden erst zur Laufzeit berechnet. Strukturierte Konstanten in Programmen oder GVLs werden einmal zum Programmstart berechnet. Strukturierte Konstanten in Funktionen oder Methoden werden jedes Mal berechnet, wenn die Funktion oder Methode aufgerufen wird. Die Initialisierung von strukturierten Konstanten kann somit von Eingaben abhängen oder Funktionsaufrufe ausführen.
Siehe auch:
Variablen
Sie können Variablen entweder lokal im Deklarationsteil eines Bausteins oder in einer globalen Variablenliste deklarieren.
An welcher Stelle Sie eine Variable verwenden können, hängt von ihrem Datentyp ab.
Siehe auch:
Weitere
Siehe auch:
- BOOL-Konstanten
- Zahlenkonstanten
- REAL/LREAL-Konstanten
- STRING-Konstanten
- UTF8#-String
- Zeichen
- TIME/LTIME-Konstanten
- Datums- und Uhrzeitkonstanten
- Getypte Konstanten / Typed Literals
- Zugriff auf Variablen von Arrays, Strukturen und Bausteinen
- Partieller Variablenzugriff
- Bitzugriff auf Variablen
- Adressen
- Funktionen
- Benannte Konstanten