ST-Anweisung FOR
Die FOR-Schleife verwenden Sie, um Anweisungen mit einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen auszuführen.
Syntax:
FOR <counter> := <start value> TO <end value> {BY <increment> } DO
<instructions>
END_FOR;
Der Abschnitt innerhalb der geschweiften Klammern {} ist optional.
TwinCAT führt die <instructions> solange aus, wie der <counter> nicht größer, oder - bei negativer Schrittgröße increment - kleiner als der <end value> ist. Dies wird vor der Ausführung der <instructions> geprüft.
Immer wenn die Anweisungen <instructions> ausgeführt worden sind, wird der Zähler <counter> automatisch um die Schrittgröße <increment> erhöht. Die Schrittgröße <increment> kann jeden ganzzahligen Wert haben. Wenn Sie keine Schrittgröße angeben, ist die Standard-Schrittgröße 1.
Die Überprüfung des Zählers findet vor jedem Schleifendurchlauf statt.
Beispiel:
FOR nCounter := 1 TO 5 BY 1 DO
nVar1 := nVar1*2;
END_FOR;
nErg := nVar1; Wenn Sie nVar1 mit 1 vorbelegt haben, hat nVar1 nach der FOR-Schleife den Wert 32.
![]() | Endwert der FOR-Schleife Der Endwert <end value> darf nicht den gleichen Wert erhalten wie die Obergrenze des Datentyps des Zählers. |
In Erweiterung zum Standard IEC 61131-3 können Sie innerhalb der FOR-Schleife die CONTINUE-Anweisung verwenden.
Siehe auch: