Ganzzahlige Datentypen
In TwinCAT stehen Ihnen folgende ganzzahlige Datentypen zur Verfügung.
Datentyp | Untergrenze | Obergrenze | Speicherplatz |
|---|---|---|---|
BYTE | 0 | 255 | 8 Bit |
WORD | 0 | 65535 | 16 Bit |
DWORD | 0 | 4294967295 | 32 Bit |
LWORD | 0 | 264-1 | 64 Bit |
SINT | -128 | 127 | 8 Bit |
USINT | 0 | 255 | 8 Bit |
INT | -32768 | 32767 | 16 Bit |
UINT | 0 | 65535 | 16 Bit |
DINT | -2147483648 | 2147483647 | 32 Bit |
UDINT | 0 | 4294967295 | 32 Bit |
LINT | -263 | 263-1 | 64 Bit |
ULINT | 0 | 264-1 | 64 Bit |
![]() | Bei Typkonvertierung von größeren zu kleineren Typen können Information verloren gehen. |
Siehe auch: