Lesezeichen setzen und verwenden
Sie können Lesezeichen verwenden, um das Navigieren in langen Programmen zu erleichtern. Lesezeichen können in allen Editoren der Programmiersprachen außer AS (Ablaufsprache) verwendet werden. Über Befehle können Sie direkt zu den markierten Programmstellen navigieren.
![]() | Die Lesezeichen werden standardmäßig in der Benutzeroptionsdatei des Visual-Studio-Projekts (.suo) abgelegt. Diese Datei ist nutzerspezifisch und damit nicht kompatibel mit einem Source-Control-Managementsystem. Demnach sind die Lesezeichen nur für das lokale Projekt gültig. Um die Lesezeichen nutzerübergreifend zu sichern, gibt es die Möglichkeit, diese zusätzlich in einer separaten Datei (Write Bookmarks to File) zu sichern, welche dann Bestandteil der TwinCAT-Archivmöglichkeiten ist. Auch diese Datei ist nicht kompatibel mit einem Source-Control-Managementsystem. |
Lesezeichen setzen/löschen
- Ein Programmierbaustein ist im Editor geöffnet.
- 1. Setzen Sie den Cursor an eine beliebige Programmzeile.
- 2. Wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Lesezeichen ein-/ausschalten.
- An dieser Programmstelle wird ein Lesezeichen gesetzt. Dies wird durch das Lesezeichensymbol
gekennzeichnet. - 3. Setzen Sie mehrere Lesezeichen an verschiedenen Programmstellen.
- 4. Um ein Lesezeichen zu löschen, setzen Sie den Cursor an eine Programmzeile mit Lesezeichen.
- 5. Wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Lesezeichen ein-/ausschalten.
- Das Lesezeichen wird wieder entfernt. Das Lesezeichensymbol
wird gelöscht.
Alternativ dazu können Sie im Fenster SPS Lesezeichen ein oder mehrere Lesezeichen über die Schaltfläche
löschen. Hierfür müssen die entsprechenden Lesezeichen selektiert sein.
![]() | Um alle Lesezeichen des aktiven Programmierbausteins zu entfernen, wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Alle Lesezeichen löschen (aktiver Editor). Um alle Lesezeichen eines Projekts zu löschen, wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Alle Lesezeichen löschen. |
Siehe auch:
Innerhalb eines Programmierbausteins zu Lesezeichen springen
- Ein Programmierbaustein ist im Editor geöffnet. Mehrere Lesezeichen sind gesetzt.
- 1. Wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Nächstes Lesezeichen (aktiver Editor).
- Abhängig von der aktuellen Cursorposition springt der Cursor nach unten zum nächsten Lesezeichen.
- 2. Wählen Sie im Menü SPS > SPS Lesezeichen den Befehl Vorheriges Lesezeichen (aktiver Editor).
- Abhängig von der aktuellen Cursor-Position springt der Cursor nach oben zum vorherigen Lesezeichen.
Siehe auch:
Zu Lesezeichen verschiedener Programmierbausteine eines Projekts springen
- Ein Projekt mit mehreren Programmierbausteinen ist geöffnet. Mehrere Lesezeichen sind in verschiedenen Programmierbausteinen gesetzt.
- 1. Wählen Sie im Menü SPS > Fenster den Befehl SPS Lesezeichen
- Die Ansicht Lesezeichen öffnet sich.
Alle Lesezeichen des Projekts werden in der Ansicht tabellarisch aufgelistet. - 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächstes Lesezeichen
. - In der Ansicht Lesezeichen wird das Lesezeichen in der Zeile unterhalb des aktuell selektierten Lesezeichens selektiert.
Der Programmierbaustein mit dem neu selektierten Lesezeichen der Tabelle öffnet sich im Editor und die Zeile mit dem Lesezeichen ist selektiert. - 3. Schritt 2 entsprechend können Sie über die Schaltfläche Vorheriges Lesezeichen
zu dem Lesezeichen des Projekts springen, das in der Ansicht Lesezeichen in der Zeile darüber angezeigt wird.
Siehe auch: