Befehl Attributierte Komponente als Eingang verwenden
Symbol: 
Funktion: Der Befehl ermöglicht das Verbinden einer Strukturkomponenten mit einem Eingang skalaren Typs.
Aufruf: Menü CFC > Pins, Kontextmenü > Pins
Voraussetzungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und ein Bausteineingang ist selektiert.
Die Komponente der Struktur, die mit dem Eingang des Folgebausteins verbunden wird, muss mit dem Attribut {attribute 'ProcessValue'} versehen sein. Der Datentyp der Strukturkomponente muss zu dem Datentyp des nachfolgenden Eingangs kompatibel sein. So verbundene Eingänge werden mit dem Symbol V markiert.
Beispiel
TYPE ST_Sample :
STRUCT
{attribute 'ProcessValue'}
nVar1 : INT;
nVar2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPEPROGRAM MAIN
VAR
stInput : ST_Sample;
stOutput : ST_Sample;
nVar : INT;
END_VAR
Wenn Sie bei dieser Verknüpfung den Befehl Attributierte Komponente als Eingang verwenden nicht ausführen, wird ein Compilerfehler erzeugt.
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Attribut 'ProcessValue'
- Dokumentation PLC: Continuous Function Chart (CFC)
- Dokumentation PLC: CFC-Editor