Befehl FB-Eingang forcen
![]() | Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
![]() | Diese Art des Forcens verwendet intern einen Haltepunkt und ist damit vom Forcen über den Befehl Werte forcen zu unterscheiden: Werte, die über den Befehl FB-Eingang forcen geforct wurden, reagieren nicht auf die Befehle Alle Forces anzeigen oder Forcen für alle Werte aufheben. |
Funktion: Der Befehl öffnet einen Dialog Wert forcen zum Forcen des selektierten Eingangs eines Funktionsbausteins. Das Forcen kann mit dem gleichen Befehl und Dialog wieder aufgehoben werden.
Aufruf: Menü CFC, Kontextmenü
Voraussetzungen: Der CFC-Editor ist im Onlinebetrieb und der Eingang des Funktionsbausteins ist selektiert.
Im Dialog Wert forcen können Sie entweder einen Wert eingeben, mit dem der Eingang des Funktionsbausteins geforct werden soll, oder den aktuell geforcten Wert wieder entfernen.
Nach dem Forcen erscheint der Eingang grün hinterlegt. Boolesche Eingänge erhalten zudem ein kleines Monitoringfenster mit dem geforcten Wert. Der geforcte Wert wird in der Spalte Wert von Monitoringansichten angezeigt, also im Deklarationsteil des Programmbausteins oder in einer Überwachungsliste.
Dialog Wert forcen
Ausdruck | Name des Funktionsbausteineingangs |
Typ | Datentyp des Eingangs |
Was wollen Sie tun?
Einen neuen Wert zum Forcen setzen | Im Eingabefeld können Sie den gewünschten neuen Wert eintragen. Das Format muss dem Datentyp entsprechen. |
Wert entfernen | Das Forcen am Eingang wird aufgehoben. |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Continuous Function Chart (CFC)
- Dokumentation PLC: CFC-Editor