Strings
Themenpunkte:
Bezeichner für Größen- und Längenangaben
Die Größe einer String-Variablen in Bytes als „Size“ bezeichnen.
Die aktuelle Länge eines Strings in Zeichen als „Len“ bezeichnen.
Positives Beispiel:
VAR
sText : T_MaxString;
nTextSize : UDINT;
nTextLen : UDINT;
END_VAR
-------------------------------------------
nTextSize := SIZEOF(sText);
nTextLen := LEN(sText);Empfohlene Default-Größe
Die empfohlene Default-Größe einer String-Variablen ist T_MaxString (Alias von STRING(255)). Dies gilt sowohl für die lokale Deklaration des Strings als auch für die Deklaration des Parameters in einer Funktion/Methode.
Falls eine andere Größe für den Anwendungsfall fest vorgegeben ist, sollte diese als Größenbeschränkung verwendet werden (Beispiel: T_AmsNetId).
Die Größe von T_MaxString ist als Maximum für Funktionen wie LEN() und CONCAT() definiert und führt zu akzeptabler Performanz von regulären Parameterzuweisungen als „Call by value“.
Static Analysis:
Thematisch empfohlene Static Analysis Regel:
Positives Beispiel:
FUNCTION F_Sample : BOOL
VAR_INPUT
sParam1 : T_MaxString;
sParam2 : T_AmsNetId;
END_VARPROGRAM MAIN
VAR
sLocal1 : T_MaxString;
sLocal2 : T_AmsNetId;
bReturn : BOOL;
END_VARbReturn := F_Sample(sParam1 := sLocal1,
sParam2 := sLocal2);Übergabe von großen Strings
Falls ein größerer String als T_MaxString erforderlich ist, sollte die Übergabe als „Call by reference“ verwendet werden. Dies kann entweder über VAR_IN_OUT CONSTANT bei ausschließlich lesendem Zugriff oder POINTER TO STRING erreicht werden.
Ein Eingangsparameter als REFERENCE TO STRING(1023) bietet sich nur bedingt an, weil dadurch immer eine fixe Größe der zugewiesenen Variablen verlangt würde. Ist diese Einschränkung hinnehmbar oder gewünscht, bevorzugen Sie diese Variante.
Positives Beispiel:
FUNCTION F_Sample : BOOL
VAR_IN_OUT CONSTANT
sLonger1 : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
pLonger2 : POINTER TO STRING;
nLonger2Size : UDINT;
END_VARPROGRAM MAIN
VAR
sLocal : STRING(1023);
bReturn : BOOL;
END_VARbReturn := F_Sample(sLonger1 := sLocal,
pLonger2 := ADR(sLocal),
nLonger2Size := SIZEOF(sLocal));Verarbeitung von großen Strings
Bei Verwendung von T_MaxString oder kleineren String-Variablen können Sie String-Funktionen wie CONCAT() oder LEN() verwenden (Tc2_Standard).
Bei größeren String-Variablen müssen Sie Funktionen wie CONCAT2() oder LEN2() nutzen (Tc2_Utilities).