Lesbarkeit, Wartbarkeit
Themenpunkte:
Keine unbenutzten Deklarationen/Objekte oder unnützen Code
Ein Projekt sollte keine unausführbaren Pfade, keinen „Dead“ (unnötigen) Code und keine unbenutzten Typdeklarationen oder Variablen beinhalten.
Nicht verwendete Programmelemente führen in einem Projekt schnell zu unübersichtlichen Codestrukturen. Bei Wartungsarbeiten und Ergänzungen kann die Lesbarkeit des Codes stark erhöht werden, wenn das Projekt nur verwendete Programmelemente enthält.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe der folgenden Static Analysis Regeln:
- SA0001: Unerreichbarer Code
- SA0002: Leere Objekte
- SA0031: Nicht verwendete Signaturen
- SA0032: Nicht verwendete Aufzählungskonstante
- SA0033: Nicht verwendete Variablen
- SA0035: Nicht verwendete Eingabevariablen
- SA0036: Nicht verwendete Ausgabevariablen
Die Regel SA0033 ist auch in der lizenzfreien Variante Static Analysis Light enthalten.
Beachten Sie auch die Möglichkeit, Static Analysis Regeln und Namenskonventionen für überprüfte Stellen, an denen eine bestimmte Regel/Namenskonvention nicht mehr gemeldet werden soll, lokal per Pragma oder Attribut zu deaktivieren (siehe auch: Kapitel Pragmas und Attribute in TE1200 PLC Static Analysis). Eine lokale Deaktivierung kommentieren Sie optimalerweise mit entsprechender Begründung.
Beispielsweise können Sie die Regel SA0002 für beabsichtigt leere Rümpfe von Funktionsbausteinen lokal für diesen FB-Rumpf per {analysis -2} deaktivieren.
Keine unausführbaren Pfade
Negatives Beispiel:
IF FALSE THEN // NON COMPLIANT
F_DoSomethingUsefulHere(); // will never be executed
END_IFPositives Beispiel:
IF bTest THEN // COMPLIANT
F_DoSomethingUsefulHere(); // it's just a sample
END_IFKeinen „Dead“ (unnötigen) Code
Negatives Beispiel:
FUNCTION F_Sample_neg : INT
VAR_INPUT
nA : INT; // Variable a in term y = a*a + b
nB : INT; // Variable b in term y = a*a + b
END_VAR
VAR
nTemp : INT; // Used for temporary calculation of a*a
END_VARnTemp := nA * nA; // NON COMPLIANT: nTemp will not be used later
F_Sample_neg := nA * nA + nB;Positives Beispiel:
FUNCTION F_Sample_pos : INT
VAR_INPUT
nA : INT; // Variable a in term y = a*a + b
nB : INT; // Variable b in term y = a*a + b
END_VARF_Sample_pos := nA * nA + nB; // COMPLIANT: no dead code in this sampleKeine „magischen Werte/magic numbers“
Verwenden Sie keine „magischen Werte/magic numbers“.
Bei Vergleichen oder Zuweisungen können alternativ Konstanten oder anderweitig fest definierte Werte genutzt werden. Auch Texte, wie Ausgabe- oder Vergleichstexte, sollten z. B. in Konstanten gespeichert und nicht direkt im Quelltext definiert werden.
Beachten Sie auch den folgenden Themenpunkt der Programmierkonventionen:
Negatives Beispiel:
PROGRAM Sample_neg
VAR
nValue : INT; // Sample INT-variable that is used for comparison
bValueOk : BOOL; // Indicates if the value of sample INT-variable is OK
END_VAR // NON COMPLIANT: A "magic value" is used for comparison
bValueOk := (nValue = 125);Positives Beispiel:
PROGRAM Sample_pos
VAR
nValue : INT; // Sample INT-variable that is used for comparison
bValueOk : BOOL; // Indicates if the value of sample INT-variable is OK
END_VAR
VAR CONSTANT
cValueOk : INT := 125; // Used to validate the sample INT-variable
END_VAR // COMPLIANT: A constant variable is used for comparison
bValueOk := (nValue = cValueOk);Kein mehrfaches Nutzen gleicher Namen
Vermeiden Sie das mehrfache Nutzen gleicher Namen. Dazu zählen folgende Fälle:
- Der Name einer Enumerationskonstanten verglichen mit dem Namen einer Variablen
- Die Namen von Objekten untereinander
- Der Name eines Objekts verglichen mit dem Namen einer Variablen
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe der folgenden Static Analysis Regeln:
Die Regel SA0027 ist auch in der lizenzfreien Variante Static Analysis Light enthalten.
Gleiche Notation in Deklaration und Implementierung
Aus Gründen der Einheitlichkeit sowie der Les- und Wartbarkeit sollten Sie in der Deklaration und in der Implementierung die gleiche Notation von Programmelementen und Variablen verwenden.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe von Static Analysis Regel:
Allgemeine Programmelemente für die folgenden Beispiele:
FUNCTION F_SampleNegatives Beispiel:
PROGRAM Sample
VAR
bTest : BOOL;
END_VAR
--------------------------
IF btest THEN
f_Sample();
END_IFPositives Beispiel:
PROGRAM Sample
VAR
bTest : BOOL;
END_VAR
--------------------------
IF bTest THEN
F_Sample();
END_IFLeere Statements (;) vermeiden
Leere Statements (;)vermeiden, um den Code nicht unnötig auszudehnen. Falls ein leeres Statement zur Verdeutlichung eines bestimmten Falls unbedingt erforderlich sein sollte, sollte das leere Statement in einer eigenen Zeile stehen. Zusätzlich sollten Sie kommentieren, warum dieser Programmzweig leer ist.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe von Static Analysis Regel:
Allgemeine Programmelemente für die folgenden Beispiele:
PROGRAM Sample
VAR
nTest : INT := 10; // Test value used in sample
END_VARNegatives Beispiel:
IF nTest = 10 THEN
; // NON COMPLIANT without a useful comment
ELSE
nTest := 10;
END_IFPositives Beispiel:
IF nTest = 10 THEN
; // COMPLIANT with a comment: In case that nTest is equal to 10, no action is needed. This status is intended.
ELSE
nTest := 10;
END_IFJede Zuweisung in separater Codezeile
Jede Zuweisung sollte sich in einer separaten Codezeile befinden. Somit sollten sich keine Zuweisungen in Bedingungen befinden und Zuweisungsoperatoren sollten keine Unterausdrücke beinhalten.
Static Analysis:
Überprüfen mit Hilfe von Static Analysis Regel:
Allgemeine Programmelemente für die folgenden Beispiele:
PROGRAM Sample
VAR
bVar1 : BOOL;
bVar2 : BOOL;
nA : INT;
nB : INT;
nC : INT;
END_VARNegatives Beispiel:
// NON COMPLIANT: assignment in condition
IF bVar1 := bVar2 THEN
DoSomething();
END_IF
// NON COMPLIANT: more than one assignment in a single line
nA := nC * (nB := nC + nC); Positives Beispiel:
IF bVar1 = bVar2 THEN
DoSomething();
END_IF
nB := nC + nC;
nA := nC * nB;