Existierende TwinCAT-Software migrieren

Wenn Sie ein bestehendes TwinCAT-3-System auf TwinCAT 3.1 Build 4026 upgraden möchten, ist eine Migration aller installierten Funktionen auf die entsprechenden Workloads aus dem TwinCAT Package Manager erforderlich. Bei der Migration auf Ihrem Engineering System unterstützt Sie der TwinCAT Package Manager. Für die Migration benötigen Sie Zugriff auf den Beckhoff Stable oder Testing Feed.

Bei einem Offlinesystem müssen Sie vorab das Paket TwinCAT.XAE.MigrateCli auf einem System mit Onlinezugang herunterladen. Dieses übertragen Sie dann auf das Offlinesystem und richten den Pfad zu der Datei als lokalen Feed ein.

1. Laden Sie für die Migration den TwinCAT Package Manager herunter.
2. Installieren Sie ihn entsprechend dem Kapitel TwinCAT Package Manager herunterladen und installieren.
Beim ersten Öffnen wird Ihnen der Wizard angezeigt, der Sie durch die initiale Konfiguration führt. Der TwinCAT Package Manager erkennt automatisch, dass bei Ihnen eine bestehende TwinCAT Installation vorliegt, und bietet Ihnen im Wizard nach den initialen Einstellungen die Funktion Migration an.
3. Führen Sie die Schritte des Wizards durch und fügen sie entsprechend dem Kapitel Auf TwinCAT-Software zugreifen einen Feed hinzu.
Für die Migration muss ein Feed vorhanden sein.
4. Wählen Sie den Tab Migration.
Existierende TwinCAT-Software migrieren 1:
5. Klicken Sie auf Start Migration, um mit der Migration zu beginnen.
6. Führen Sie die Konfigurationsschritte durch, indem Sie auf Next klicken.
Im ersten Schritt wird das Migrationstool aus den Feeds heruntergeladen. Dieses führt im darauffolgenden Schritt eine Simulation durch. Hierbei wird geprüft, welche TwinCAT Funktionen auf Ihrem System installiert sind und die entsprechenden Workloads mit zugehörigen Paketen werden im TwinCAT Package Manager herausgesucht und aufgelistet.
Existierende TwinCAT-Software migrieren 2:
7. Bestätigen Sie die Simulation mit Next, damit die alten Setups deinstalliert und stattdessen die neuen Workloads installiert werden.
Abschließend ist Ihr System bereit für die Nutzung der TwinCAT 3.1 Build 4026.