Events-Registerkarte
Die Menge der Ereignisse auf der Events-Registerkarte entspricht dem P&ID-Element, das das Control darstellt. Spalten, die mit einem Pfeil/Pfeilen markiert sind, können nach Reihenfolge sortiert werden. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die Events-Registerkarte mit einer Beschreibung der Spalten und Schaltflächen.

In dieser Tabelle werden die Bedeutungen der Farben für die Spalte Alarm state erläutert:
Ansicht | Name der Farbe | Ereignis-Typ | Benötigt Quittierung | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Meldung | Nein | Es gibt keine Alarmzustände. |
| Rot | Alarm | Ja | Der Alarm ist aktiv und noch nicht bestätigt. |
Nein | Der Alarm ist aktiv. | |||
| Orange | Alarm | Ja | Der Alarm ist aktiv und bereits bestätigt. |
| Gelb/grün | Alarm | Ja | Der Alarm ist inaktiv, aber noch nicht bestätigt. |
| Grün | Alarm | Ja | Der Alarm ist inaktiv und bestätigt. |
Nein | Der Alarm ist inaktiv. |
Parameter
Das Faceplate_Events.usercontrol basiert auf dem TwinCAT HMI Event Grid-Control. Es gibt nur einen Parameter, Filter (Datentyp ist eventFilter), der gemäß dem TwinCAT HMI Engineering Handbuch konfiguriert werden kann.
Wiederverwendung der Events-Registerkarte mit der Registerkarten-Eigenschaft
Faceplate_Events.usercontrol kann als angepasste Registerkarte für ein Faceplate verwendet werden.
![]() | Erzeugen von Ereignissen Erforderliche Ereignisse sollten im SPS-Programm generiert werden (siehe TC3 EventLogger-Handbuch). |
Faceplates/Faceplate_Events.usercontrol sollte für die Target File-Eigenschaft im Fenster zur Registerkarten-Konfiguration ausgewählt werden. Der Filter-Parameter sollte entsprechend dem TwinCAT HMI Engineering Handbuch (Event Grid-Control) konfiguriert werden.
Ein Beispiel für die Konfiguration ist unten dargestellt:

Folgende Ereignisquellen werden als angezeigt ausgewählt:
- SymbolExpression für den TagName-Wert von DataAssembly FB P01 (sollte manuell eingegeben oder von irgendwoher kopiert werden)
%s%ADS.PLC1.GVL_MTP.P01::TagName%/s%
Es kann eine beliebige andere SymbolExpression sein, die einen Namen für die Ereignisquelle angibt. Dies ist eine universelle Methode, um auf die Ereignisquelle zu verweisen. - SymbolPath für den DataAssembly FB P01 (sollte manuell eingegeben oder von irgendwoher kopiert werden)
ADS.PLC1.GVL_MTP.P01
Es kann ein SymbolPath für einen FB sein, der eine MTP DataAssembly darstellt. Dies ist eine spezifische Methode, um auf Ereignisse der DataAssembly für die MTP PLC Library zu verweisen. Diese Methode ist derzeit auf der Seite der MTP PLC Library nicht implementiert.
Der Wert param::sourceName in der Spalte Path sollte manuell eingegeben werden.
Das Ergebnis der Konfiguration ist unten dargestellt: