Chart-Registerkarte

Der Satz von Diagrammen und Grenzwertlinien auf der Charts-Registerkarte hängt von der Art der DataAssembly ab, die der MTP PLC Library FB präsentiert. Die Diagramme können mit den entsprechenden Controls ausgeblendet werden:

Chart-Registerkarte 1:

Ein Beispiel für Grenzwertlinien:

Chart-Registerkarte 2:

Parameter

Die folgende Tabelle zeigt die Beschreibung der Faceplate_Chart.usercontrol-Parameter:

Parameter

Beschreibung

Typ

Beispiel

DataSymbolPath1

SymbolPath zu einer Variablen 1

String

ADS.PLC1.GVL_MTP.H01.V

DataSymbolPath2

SymbolPath zu einer Variablen 2

String

ADS.PLC1.GVL_MTP.H01.VFbk

DataSymbolPath3

SymbolPath zu einer Variablen 3

String

ADS.PLC1.GVL_MTP.H01.VInt

SclMin

Mindestwert der Chartskala

REAL

%s%ADS.PLC1.GVL_MTP.V03::PosSclMin%/s%,

der beim Binden wie folgt aussieht:

Chart-Registerkarte 3:

SclMax

Höchstwert der Chartskala

REAL

%s%ADS.PLC1.GVL_MTP.V03::PosSclMax%/s%,

der beim Binden wie folgt aussieht:

Chart-Registerkarte 4:

Unit

Einheiten

Nummer

%s%ADS.PLC1.GVL_MTP.V03::PosUnit%/s%,

der beim Binden wie folgt aussieht:

Chart-Registerkarte 5:

HHHEn

Die Linie für HiHiHi Limit anzeigen

BOOL

 

HHH

Linie für HiHiHi Limit

REAL

90 oder

Chart-Registerkarte 6:

HHEn

Die Linie für HiHi Limit anzeigen

BOOL

 

HH

Linie für HiHi Limit

REAL

Siehe Beispiele für HHH

HEn

Die Linie für Hi Limit anzeigen

BOOL

 

H

Linie für Hi Limit

REAL

Siehe Beispiele für HHH

LEn

Die Linie für Low Limit anzeigen

BOOL

 

L

Linie für Low Limit

REAL

Siehe Beispiele für HHH

LLEn

Die Linie für LowLow Limit anzeigen

BOOL

 

LL

Linie für LowLow Limit

REAL

Siehe Beispiele für HHH

LLLEn

Die Linie für LowLowLow Limit anzeigen

BOOL

 

LLL

Linie für LowLowLow Limit

REAL

Siehe Beispiele für HHH

Variablen, die in DataSymbolPath[N] (N ist eine Zahl, z. B. 1, 2, 3) gesetzt sind, werden beim Konfigurieren des Faceplates im TwinCAT HMI Engineering automatisch historisiert. Dasselbe geschieht bei der Verwendung von SPS-Attributen, aber der Variable sollte das Chart-Attribut vorangestellt werden (siehe Beispiel für die Konfiguration der Chart-Registerkarte mit SPS-Attributen).

Wiederverwendung der Chart-Registerkarte mit der Registerkarten-Eigenschaft

Faceplate_Chart.usercontrol kann als angepasste Registerkarte für ein Faceplate verwendet werden. Es können maximal drei Variablen ausgewählt werden, um Diagramme zu zeichnen.

Chart-Registerkarte 7:

Symbole als historisiert festlegen

Um das Diagramm anzuzeigen, sollten die Symbole, die an die DataSymbolPath1 ... DataSymbolPath3-Parameter gebunden sind, als Historized eingestellt werden.

Faceplates/Faceplate_Chart.usercontrol sollte für die Target File-Eigenschaft im Fenster zur Registerkarten-Konfiguration gewählt werden. Ein Beispiel für eine Parameterkonfiguration ist unten dargestellt:

Chart-Registerkarte 8:

Das Ergebnis der Konfiguration ist unten dargestellt:

Chart-Registerkarte 9: