SendMessageEx

SendMessageEx 1:

Diese Methode sendet eine Nachricht.

Syntax

METHOD SendMessageEx : HRESULT
VAR_INPUT
    stEventEntry : TcEventEntry;
    ipSourceInfo : I_TcSourceInfo := 0;
    nTimeStamp   : ULINT := 0;
    ipArguments  : I_TcArguments := 0;
END_VAR

SendMessageEx 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

stEventEntry

TcEventEntry

Ereignisdefinition.

ipSourceInfo

I_TcSourceInfo

Schnittstellenzeiger auf die Quellinformationen.

Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcSourceInfo angegeben werden. Wird nichts (NULL) übergeben, wird eine Standardquellinformation generiert.

nTimeStamp

ULINT

0: Aktueller Zeitstempel wird verwendet

> 0: Externer Zeitstempel in 100 Nanosekunden seit dem 1. Januar 1601 (UTC).

ipArguments

I_TcArguments

Schnittstellenzeiger auf Argumente des Ereignisses.

Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcArguments angegeben werden.

SendMessageEx 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SendMessageEx

HRESULT

Liefert S_OK, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war, ansonsten ein HRESULT als Fehlercode.