FB_TcSourceInfo

Mit diesem Funktionsbaustein kann die Quellinformation eines Ereignisses definiert werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_TcSourceInfo IMPLEMENTS I_TcSourceInfo
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Stellt Lese-Methoden und -Eigenschaften einer Quellinformation bereit. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Setzt die Quellinformation zurück. | |
Lokal | Fügt den übergebenen String an den Namen an. | |
Lokal | Setzt die Eigenschaften auf Standardwerte. sName wird mit dem Symbolnamen des instanziierenden Funktionsbausteins initialisiert. nId wird mit der Objekt-ID der SPS Instanz initialisiert. Wenn die Instanz von FB_TcSourceInfo mit dem Attribut 'hide' versteckt wird, kann intern kein Symbolname für das Standardverhalten generiert werden. | |
Vergleicht eine Instanz mit einer anderen Instanz. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
guid | GUID | Get | Liefert die GUID der Quelleinfo zurück. | |
guid | GUID | SET | Lokal | Setzt die GUID als Quellinfo. |
nId | UDINT | Get | Liefert die ID der Quellinfo. | |
nId | UDINT | SET | Lokal | Setzt die ID der Quellinfo. |
sName | STRING(ParameterList.cSourceNameSize-1) | Get | Liefert den Namen der Quellinfo. | |
sName | STRING(ParameterList.cSourceNameSize-1) | SET | Lokal | Setzt den Namen der Quellinfo |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.20 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_EventLogger |