SendMessage

Diese Methode sendet eine Nachricht.
Syntax
METHOD SendMessage : HRESULT
VAR_INPUT
eventClass : GUID;
nEventId : UDINT;
eSeverity : TcEventSeverity;
ipSourceInfo : I_TcSourceInfo := 0;
nTimeStamp : ULINT := 0;
ipArguments : I_TcArguments := 0;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eventClass | GUID | GUID der Ereignisklasse. |
nEventId | UDINT | ID des Ereignisses. |
eSeverity | Severity des Ereignisses. | |
ipSourceInfo | Schnittstellenzeiger auf die Quellinformationen. Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcSourceInfo angegeben werden. Wird nichts (NULL) übergeben, wird eine Standardquellinformation generiert. | |
nTimeStamp | ULINT | 0: Aktueller Zeitstempel wird verwendet. > 0: Externer Zeitstempel in 100 Nanosekunden seit dem 1. Januar 1601 (UTC). |
ipArguments | Schnittstellenzeiger auf Argumente des Ereignisses. Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcArguments angegeben werden. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendMessage | HRESULT | Liefert S_OK, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war, ansonsten ein HRESULT als Fehlercode. |