FB_RequestTranslation

Dieser Funktionsbaustein liefert zu einem Text und einer gewünschten Sprache eine Übersetzung.
Die Übersetzungen werden durch eine Ereignisklasse referenziert, welche bei der Abfrage angegeben wird. Sie wird an dieser Stelle also nicht als Eventklasse verwendet, sondern als Übersetzungstabelle.
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Diese Methode löscht das zuletzt abgefragte Ergebnis. | |
Sobald bBusy FALSE ist und wenn kein Fehler aufgetreten ist (bError = FALSE), kann mittels dieser Methode der angefragte Text abgeholt werden. | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Textanfrage. | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bBusy | BOOL | Get | TRUE, solange die Abarbeitung noch nicht abgeschlossen ist. |
bError | BOOL | Get | TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Get | Gibt die Fehlerinformation aus, wenn bError TRUE ist. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.0 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_EventLogger (>=3.3.7.0) |