SendMessageEx

Diese Methode sendet eine Nachricht.
Syntax
METHOD SendMessageEx : HRESULT
VAR_INPUT
stEventEntry : TcEventEntry;
ipSourceInfo : I_TcSourceInfo := 0; // optional
nTimeStamp : ULINT := 0; // set 0 to get the current time automatically
ipArguments : I_TcArguments := 0; // optional
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stEventEntry | TcEventEntry | Ereignisdefinition |
ipSourceInfo | I_TcSourceInfo | Schnittstellenzeiger auf die Quellinformationen. Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcSourceInfo angegeben werden. Wird nichts (NULL) übergeben, wird eine Standardquellinformation generiert. |
nTimeStamp | ULINT | 0: Aktueller Zeitstempel wird verwendet. > 0: Externer Zeitstempel in 100 Nanosekunden seit dem 1. Januar 1601 (UTC) |
ipArguments | I_TcArguments | Schnittstellenzeiger auf Argumente des Ereignisses. Diese Angabe ist optional. Hier kann eine Instanz vom Typ FB_TcArguments angegeben werden. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendMessageEx | HRESULT | Liefert S_OK, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war, ansonsten ein HRESULT als Fehlercode. |