FB_TcRemoteEventLogger

FB_TcRemoteEventLogger 1:

Dieser Funktionsbaustein stellt den TwinCAT 3 EventLogger für ein entferntes System dar.

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_RemoteEventLogger IMPLEMENTS I_RemoteEventLogger

FB_TcRemoteEventLogger 2: Methoden

Name

Beschreibung

ClearAlarms

Löscht aktive Alarme.

ClearLoggedEvents

Löscht protokollierte Ereignisse.

ConfirmAlarms

Bestätigt Alarme.

Connect

Verbindet sich mit dem entfernten System.

Disconnect

Löst die Verbindung mit dem entfernten System auf.

SendMessage

Sendet eine Nachricht.

SendMessage2

Sendet eine Nachricht.

SendMessageEx

Sendet eine Nachricht.

SendMessageEx2

Sendet eine Nachricht.

FB_TcRemoteEventLogger 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

hrConnect

HRESULT

Get

Verbindungsstatus zum entfernten System

hrInit

HRESULT

Get

Fehler, die während des Aufstarten auftreten.

sNetId

T_AmsNetId

Get

AmsNetId des entfernten Systems

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4026.0

PC oder CX (x64, x86, ARM)

Tc3_EventLogger (>=3.3.7.0)