Array
Array: Ein benutzerdefiniertes Array erstellen.

Es wird ein neuer Dialog eingeblendet, um Array-Elemente hinzuzufügen (+) oder zu entfernen (-).
Dimension: Dimension des Arrays.
LBound: Linke Grenze des Arrays (Standardwert = 0).
Elemente: Menge der Elemente.
Dynamische Arrays für Parameter und Datenzeiger

Im Falle von Parameter und Datenzeigern unterstützt TwinCAT 3 Arrays mit dynamischer Größe.
Min: Mindestgröße des Arrays.
Max: Maximale Größe des Arrays.
Max is unbounded: Zeigt an, dass es keine obere Grenze für die Array-Größe gibt.