Parameter
Eine TcCOM-Modulinstanz wird durch verschiedene Parameter konfiguriert.
TwinCAT unterstützt drei Arten von Parameter IDs (PTCID) im Abschnitt Configure the parameter ID.
- „User defined“ (Standardwert neuer Parameter): Es wird eine eindeutige Parameter-ID generiert, die im Nutzercode oder in der Instanzkonfiguration zur Festlegung des Parameters verwendet werden kann.
- „Predefined...“: Spezielle PTCIDs bereitgestellt vom TwinCAT 3 System (z. B. TcTraceLevel).
- „Context based…“: Werte des konfigurierten Kontexts diesem Parameter automatisch zuweisen. Die ausgewählte Eigenschaft wird für die PTCPID übernommen. Das überschreibt den definierten Standardparameter und den Instanzkonfigurationsparameter („Parameter (Init)“).
Es folgt eine ausführliche Beschreibung der Parameter und ihrer Konfiguration.
Parameters: Zeigt die implementierten Parameter des Moduls.

Symbol | Funktion |
| Einen neuen Parameter hinzufügen |
| Löscht den ausgewählten Typ |
| Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach unten |
| Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach oben |
| Byte Alignment auswählen |
| Ausgewählten Datentyp ausrichten |
| Datenformat des ausgewählten Datentyps zurücksetzen |
Name: Name der Schnittstelle.
Parameter ID: Eindeutige ID des Parameters.
Specification: Datentyp des Parameters.
Size: Größe des Parameters. Für x64 sind andere Größen möglich.
Context: Kontext-ID des Parameters.
Disable Code Generation: Die Code-Generierung freigeben/sperren.