Parametereigenschaften
Parameter properties: Die Eigenschaften des Parameters bearbeiten.

Allgemeine Eigenschaften
Name: Name der Schnittstelle.
Specification: Datentyp des Parameters, siehe Spezifikation.
Datentyp auswählen
Select: Datentyp auswählen.
Typinformation
- Namespace: Benutzerdefinierter Namensraum des Datentyps.
- GUID: Eindeutige ID des Datentyps.
Enter a unique ID Value: Einen eindeutigen ID-Wert eingeben, siehe Parameter.
Constant Name: Quellcodename der Parameter-ID.
Optionale Parametereinstellungen
Size [Bits]: Berechnete Größe in Bits (weiße Felder) und in „Byte.Bit“-Notation (graue Felder). Für x64 wird eine besondere Größenkonfiguration bereitgestellt.
Unit: Eine Einheit der Variablen.
Comment: Kommentar, der z. B. im Instanzenkonfigurator sichtbar ist.
Context ID: Kontext, welcher beim Zugriff auf den Parameter durch ADS verwendet wird.
Create Symbol: Standardeinstellung für ADS-Symbolerstellung.
Disable Code Generation: Die Code-Generierung freigeben/sperren.
Hide parameter: Umschalten zwischen Parameter ein-/ausblenden in der Systemmanager-Ansicht.
Hide sub items: Wenn der Datentyp über Unterelemente verfügt, dann wird der Systemmanager keinen Zugriff auf die Unterelemente gewähren. Dies sollte z. B. im Falle großer Arrays verwendet werden.
Online parameter: Als Online-Parameter festlegen.
Read-only: Wechseln zu nur Lesezugriff für Systemmanager.
Optionale Eigenschaften
Eine aus Name, Wert und Beschreibung bestehende Tabelle zwecks Kommentierung des Parameters.
Diese Information wird in den TMC- und auch TMI-Dateien bereitgestellt.
Diese Eigenschaften können sowohl von TwinCAT-Funktionen als auch von benutzerdefinierten Programmen verwendet werden.