Installation

Voraussetzungen Engineering

Für die Entwicklung muss auf dem Engineering PC Microsoft Visual Studio 2017, 2019, 2022 oder 2026 Professional/ Enterprise installiert sein. Für die Integration und Nutzung bestehender, binärer C++-Module in eine TwinCAT 3 SPS-Umgebung hingegen ist die XAE-Shell ausreichend (keine Visual Studio erforderlich!)

Für die Entwicklung müssen im Visual Studio Installer für die jeweilige Visual Studio Version, in die TwinCAT integriert werden soll, zusätzliche Optionen aktiviert werden:

Als “Workload” im Visual Studio Installer muss die „Desktop development with C++” installiert sein:

Installation 1:

Zusätzlich soll als „Individual Component“ im Visual Studio Installer das „MSBuild support for LLVM (clang-cl) toolset“ installiert sein:

Installation 2:

Voraussetzungen Runtime

Microsoft Visual Studio muss nicht installiert werden.

TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)

Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel Workloads installieren in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.

Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:

TC1300 | TwinCAT 3 C/C++

TwinCAT Setup: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4024 und früher)

Ist im Setup TwinCAT 3.1 Full enthalten.

TwinCAT/BSD®:

keine Installation notwendig

TwinCAT Runtime for Linux:

keine Installation notwendig