"Index-Offset" Spezifikation für Tabellenparameter (Index-Group 0xA000 + ID)

Index-Offset (Hex)

Zugriff

Tabellentyp

Datentyp

Phys. Einheit

Definitionsbereich

Beschreibung

Anmerkung

0x00000001

Read

every

UINT32

1

[1 ... 255]

Tabellen-ID

 

0x00000002

Read

every

UINT8[30+1]

1

30 Zeichen

Tabellenname

 

0x00000003

Read

every

UINT32

1

s. ENUM (>0)

Tabellen-Untertypen

 

0x00000004

Read

every

UINT32

1

s. ENUM (>0)

Tabellen-Haupttypen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x00000010

Read

every

UINT32

1

[0... 16777216]

Anzahl von Zeilen (n)

 

0x00000011

Read

every

UINT32

1

[0... 16777216]

Anzahl von Spalten (m)

 

0x00000012

Read

every

UINT32

1

≥0

Anzahl von Gesamtelementen (n*m)

 

0x00000013

Read

äquidistante Tab.

REAL64

z. B. mm

≥0.0

Schrittweite (Positionsdelta) (äquidistante Tabellen)

Base Unit

0x00000014

Read

zyklische Tab.

REAL64

z. B. Grad

≥0.0

Masterperiode (zyklische Tabellen)

Base Unit

0x00000015

Read

zyklische Tab.

REAL64

z. B. Grad

≥0.0

Slavedifferenz pro Masterperiode (zyklische Tabellen)

Base Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

0x0000001A

Read /Write

"Motion Function" (Bewegungs-gesetze)

{

 

 

Aktivierungstyp für Online-Änderungen von Tabellendaten (nur MF)

Geändert ab TwinCAT 3

UINT32

ENUM

s. Anhang

Aktivierungstyp

0: 'instantaneous' (default)

1: 'master cam pos.'

2: 'master' axis pos.'

3: 'next cycle'

4: 'next cycle once'

5: 'as soon as possible'

6: 'off'

7: 'delete queued data'

UINT32

 

 

Reserve (TC3)

REAL64

z. B. mm

± ∞

Aktivierungsposition

UINT32

ENUM

s. Anhang

Master-Skalierungstyp

0: user defined (default)

1: scaling with auto offset

2: off

UINT32

ENUM

s. Anhang

Slave-Skalierungstyp

0: user defined (default)

1: scaling with auto offset

2: off

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x00000020

Read /Write

every

{

 

 

Schreiben Einzelwert [n,m]:

 

UINT32

1

[0 ... 16777216]

n-te Zeile

UINT32

1

[0 ... 16777216]

m-te Spalte

REAL64

z. B. mm

± ∞

Einzelwert

}

 

 

 

0x00000021

ReadWrite

every

*REAL64

z. B. mm

± ∞

Slaveposition zu r vorgegebenen Masterposition lesen (bezieht sich auf "Rohwerte" der Tabelle)

 

0x00000022

ReadWrite

"Motion Function" (Bewegungs-gesetze)

Write

 

 

Lesen der "Motion Function" als "Punktewolke"

Nur zeilenweise möglich!
(ganzzahliges vielfaches)

Geändert in TwinCAT 3

{

 

 

 

UINT 16

1

0 /1

Konsistente Datenübernahme veranlassen?

UINT16

1

Bitmask ( ≥ 0)

Auswahl-Bitmaske (Spaltenanzahl m ist Masterposition plus Anzahl Bits):

Bit 0: Pos (Slave)

Bit 1: Velo (Slave)

Bit 2: Acc (Slave)

Bit 3: Jerk (Slave)

UINT32

 

 

Reserve (TC3)

REAL64

z. B. mm

± ∞

Startposition (Master)

REAL64

z. B. mm

> 0.0

Schrittweite

}

 

 

 

Read

 

 

 

{

 

 

 

REAL64[x*m]

z. B. mm

± ∞

Lesen von x Zeilen ab der Master-Startposition : (x*m)-Werte (eine oder mehrere Zeilen)

}

 

 

 

0x00000023

ReadWrite

every

Write

 

 

Slavewerte zur vorgegebenen Masterposition lesen (bezieht sich auf "Rohwerte" der Tabelle)

 

REAL64

z. B. mm

± ∞

Masterposition

Read

 

 

 

{

 

 

 

REAL64

z. B. mm

± ∞

Slaveposition

REAL64

mm/s

± ∞

Slavegeschwindigkeit

REAL64

mm/s^2

± ∞

Slavebeschleunigung

}

 

 

 

0x00000024

ReadWrite

every

Write

 

 

Berechnung der Masterposition für eine gegebene Slaveposition

 

REAL64

z. B. mm

± ∞

Slaveposition

REAL64

z. B. mm

 

Startposition des Masters

REAL64

z. B. mm

 

Offset zur Slaveposition aus der Kurvenscheibe

REAL64

1

 

Skalierung der Slaveposition der Kurvenscheibe

REAL64

z. B. mm

 

Offset zur Masterposition der Kurvenscheibe

REAL64

1

 

Skalierung der Masterposition der Kurvenscheibe

REAL64

 

 

Positionsgenauigkeit des Masters (Default: 1.0E-3)

REAL64[5]

 

 

Reserviert (40 Byte)

Read

 

 

 

{

 

 

 

UINT32

 

 

Untere Masterposition gültig

UINT32

 

 

Obere Masterposition gültig

REAL64

z. B. mm

 

Untere absolute Master-Achsposition

REAL64

z. B. mm

 

Obere absolute Master-Achsposition

REAL64

z. B. mm

 

Untere Master-Kurvenscheibenposition

REAL64

z. B. mm

 

Obere Master-Kurvenscheibenposition

REAL64

z. B. mm

 

Unteres Slave-Positionsoffset

REAL64

z. B. mm

 

Oberes Slave-Positionsoffset

REAL64[5]

 

 

Reserviert (40 Byte)

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x00000050

Read /Write

every

REAL64 [64]

1

± ∞

Charakteristische Kennwerte der Tabelle

 

0x00000050

ReadWrite

every

Write

 

 

Lesen der Charakteristischen Kennwerte einer Tabelle in Abhängigkeit der nominalen Mastergeschwindigkeit

Geändert ab TwinCAT 3

REAL64 [64]

...

± ∞

Optionale nominale Masterbezugsgeschwindigkeit "fMasterVeloNom" (normiert => 1.0 mm/s),
die restlichen Element werden nicht ausgewertet

Read

 

 

 

REAL64 [64]

...

± ∞

Lesen der Charakteristische Kennwerte einer Tabelle

 

 

 

 

 

 

 

 

0x00000115

Write

monoton linear, monoton zykl.,

{

 

 

Setzen/Ändern der Tabellenskalierung:

 

REAL64

1

[ ± 1000000.0]

Originalgewichtung der Tabelle

REAL64

z. B. mm

[ ± 1000000.0]

Positionsoffset der Masterspalte

REAL64

1

[ ± 1000000.0]

Skalierung der Masterspalte

REAL64

z. B. mm

[ ± 1000000.0]

Positionsoffset der Slavespalte

REAL64

1

[ ± 1000000.0]

Skalierung der Slavespalte

REAL64

z. B. mm

[ ± 1000000.0]

Untere Bereichsgrenze (Anfangsposition)

REAL64

z. B. mm

[ ± 1000000.0]

Obere Bereichsgrenze (Endposition)

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01000000 +n-te Startzeile

Read/Write[<=16777216]

every

{
REAL64[x*m] }


z. B. mm

± ∞

Lesen/Schreiben von x Zeilen ab der n-ten Zeile: (x*m)-Werte (eine oder mehrere Zeilen) Wertebereich n: [0 ... 16777216]

Nur zeilenweise möglich! (ganzzahliges vielfaches)

 

 

 

 

 

 

 

 

0x02000000 +m-te Startspalte

Read/Write[<=16777216]

every

{
REAL64[x*n] }


z. B. mm

± ∞

Lesen/Schreiben x Spalten ab der m-ten Spalte: (x*n)-Werte (eine oder mehrere Spalten)Wertebereich m: [0 ... 16777216]

Nur spaltenweise möglich! (ganzzahliges vielfaches)

 

 

 

 

 

 

 

 

0x04000000 +n

Read

 

 

 

Reserviert

 

 

 

 

 

 

 

 

0x05000000 +n-te Startzeile

Read/Write[<=16777216]

"Motion Function" (Bewegungs-gesetze) Daten:STRUCT [x*m]

{

 

 

Lesen/Schreiben von x Zeilen ab der n-ten Zeile: (x*m)- Strukturen (eine oder mehrere Zeilen) Wertebereich n: [0 ... 16777216]

Nur zeilenweise möglich!
(ganzzahliges vielfaches)

Geändert ab TwinCAT 3

UINT32

1

 

Abs. Punktindex
(nicht ausgewertet)

UINT16

ENUM

 

Funktionstyp

1: Polynom 1

15: Polynom 5

UINT16

ENUM

 

Punkttyp

0: default

1: ignore

INT32

1

 

Rel. Adressindex auf Zielpunkt

(Default: 1)

UINT32

 

 

Reserve (TC3)

REAL64

mm

 

Masterposition

REAL64

mm

 

Slaveposition

REAL64

mm /s

 

Slavegeschwind.

REAL64

mm/s^2

 

Slavebeschleun.

REAL64

mm/s^3

 

Slaveruck

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x06000000 +m-te Startspalte

Read/Write[<=16777216]

"Motion Function" (Bewegungs-gesetze) Daten:STRUCT [x* n ]

{

 

 

Lesen/Schreiben x Spalten ab der m-ten Spalte: (x*n)- Strukturen (eine oder mehrere Spalten) Wertebereich m: [0 ... 16777216]

Nur spaltenweise möglich!
(ganzzahliges vielfaches)

Geändert ab TwinCAT 3

UINT32

1

 

Abs. Punktindex
(nicht ausgewertet)

UINT16

ENUM

 

Funktionstyp

1: Polynom 1

15: Polynom 5

UINT16

ENUM

 

Punkttyp

0: default

1: ignore

INT32

1

 

Rel. Adressindex auf Zielpunkt

(Default: 1)

UINT32

 

 

Reserve (TC3)

REAL64

mm

 

Masterposition

REAL64

mm

 

Slaveposition

REAL64

mm /s

 

Slavegeschwind.

REAL64

mm/s^2

 

Slavebeschleun.

REAL64

mm/s^3

 

Slaveruck

}