"Index-Offset" Spezifikation für Reglerparameter (Index-Group 0x6000 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Reglertyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000001 | Read | every | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Regler-ID |
|
0x00000002 | Read | every | UINT8[30+1] | 1 | 30 Zeichen | Reglername |
|
0x00000003 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x0000000A | Read/Write | every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) | Reglermodus | Default: |
0x0000000B | Read/Write | every | REAL64 | % | [0.0 ... 1.0] | Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung (Standardwert: 1.0 == 100%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000010 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Schleppabstandüberw. Pos.? |
|
0x00000011 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Schleppabstandüberw. Geschw.? |
|
0x00000012 | Read/Write | every | REAL64 | mm | [0.0…1.0E.6] | Max. Schleppabstand Position |
|
0x00000013 | Read/Write | every | REAL64 | s | [0.0...600] | Max. Schleppfilterzeit Position |
|
0x00000014 | Read/Write | every | REAL64 | mm/s | [0.0…1.0E.6] | Max. Schleppabstand Geschw. |
|
0x00000015 | Read/Write | every | REAL64 | s | [0.0...600] | Max. Schleppfilterzeit Geschw. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000021 | Read/Write | every | REAL64 | 1 | [0.0...1000000.0] | Skalierungsfaktor (Multiplikator) für Differenz der Schleppabstände zwischen Master und Slaveachse (Umrechnung in dasselbe Koordinatensytem des Masters) | Reservierte Funktion, |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000100 | Read/Write | P/PID (Pos., (Geschw.) | REAL64 | 1 | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebegrenzung (±) für Regler-Gesamtausgabe | (Standardwert: 0.5 == 50%) |
0x00000102 | Read/Write | P/PID (Pos.) | REAL64 | (mm/s) / mm | [0.0...1000.0] | Proportionalverstärkung kp bzw. kv | Base Unit / s / Base Unit Positionsregelung |
0x00000103 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Nachstellzeit Tn | Positionsregelung |
0x00000104 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Vorhaltzeit Tv | Positionsregelung |
0x00000105 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Verzögerungszeit Td | Positionsregelung |
0x00000106 | Read/Write | PP (Pos.) | REAL64 | (mm/s) / mm | [0.0...1000.0] | Zusätzlicher Proportionalverstärkung kp bzw. kv, die oberhalb einer Grenzgeschwindigkeit in Prozent gilt. | Base Unit / s / Base Unit Positionsregelung |
0x00000107 | Read/Write | PP (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Schwellgeschwindigkeit in Prozent, oberhalb derer die zusätzliche Proportionalverstärkung kp bzw. kv gilt | (Standardwert: 0.01 == 1%) |
0x00000108 | Read/Write | P/PID (Acc.) | REAL64 | s | [0.0 ... 100.0] | Proportionalverstärkung ka | Beschleunigungs- vorsteuerung |
0x0000010A | Read/Write | every | UINT32 | 1 | ENUM | Filter für Maximalsteigung der Sollgeschwindigkeit (beschleunigungsbegrenzt):0: Off, 1: Velo, 2: Pos+Velo | Reservierte Funktion, |
0x0000010B | Read/Write | every | REAL64 | mm/s^2 |
| Filterwert für die Maximalsteigung der Sollgeschwindigkeit (Maximalbeschleunigung) | Reservierte Funktion, |
0x0000010D | Read/Write | P/PID | REAL64 | mm | [0.0 ... 10000.0] | Totzone ("dead band") für Positionsfehler (Regelabweichung) (für P/PID-Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenten-Interface) | Reservierte Funktion |
0x0000010F | Read/Write | P/PP/PID (Pos.) | REAL64 | (mm/s) / mm | [0.0...1000.0] | Slave-Koppeldifferenzregelung: Proportionalverstärkung kcp | Slave-Koppeldifferenzregelung |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000110 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offsetabgleich: aktiv/passiv |
|
0x00000111 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offsetabgleich: Halte-Modus |
|
0x00000112 | Read/Write | P (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Automatischer Offsetabgleich: Fading-Modus |
|
0x00000114 | Read/Write | P (Pos.) | REAL64 | % | [0.0 ... 1.0] | Automatischer Offsetabgleich: Vorsteuer-Grenze | (Standardwert: 0.05 == 5%) |
0x00000115 | Read/Write | P (Pos.) | REAL64 | s | [0.1 ... 60.0] | Automatischer Offsetabgleich: Zeitkonstante |
|
0x00000116 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für I-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 == 10%) |
|
0x00000117 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für D-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 == 10%) |
|
0x00000118 | Read/Write | PID (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Abschalten des I-Anteils während eines aktiven Positioniervorganges (sofern I-Anteil aktiv)? (Default-Einstellung: 0 = FALSE) |
|
0x00000120 | Read/Write | PID (Pos.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-1-Filterwert für Positionsfehler (Pos.-Regeldifferenz) | Reservierte Funktion, |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000202 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | 1 | [0.0...1000.0] | Proportionalverstärkung kp bzw. kv | Geschwindigkeits- regelung |
0x00000203 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Nachstellzeit Tn | Geschwindigkeits- regelung |
0x00000204 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Vorhaltzeit Tv | Geschwindigkeits- regelung |
0x00000205 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | Verzögerungszeit Td | Geschwindigkeits- regelung |
0x00000206 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für I-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 == 10%) | Geschwindigkeits- regelung |
0x00000207 | Read/Write | PID (Geschw.) | REAL64 | % | [0.0...1.0] | Maximale Ausgabebeschränkung (±) für D-Anteil in Prozent (Default-Einstellung: 0.1 == 10%) | Geschwindigkeits- regelung |
0x0000020D | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | mm/s | [0.0 ... 10000.0] | Totzone ("dead band") für Geschwindigkeitsfehler (Regelabweichung) für P/PID-Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenten-Interface) | Reservierte Funktion |
0x00000220 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-2-Filterwert für Geschwindigkeitsfehler (Geschw.-Regeldifferenz) | Geschwindigkeits- regelung, kein Standard! |
0x00000221 | Read/Write | P/PID (Geschw.) | REAL64 | s | ≥0 | PT-1-Filterwert für Geschwindigkeitsfehler (Geschw.-Regeldifferenz) | Reservierte Funktion, |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000250 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | Beobachtermodus für Regelung im Momenten-Interface 0: OFF (default) 1: LUENBERGER |
|
0x00000251 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | Nm / A | >0.0 | Motor: Drehmomentkonstante KT |
|
0x00000252 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | kg m2 | >0.0 | Motor: Trägheitsmoment JM |
|
0x00000253 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | Hz | [100.0 ... 2000.0] Default: 500 | Bandbreite f0 |
|
0x00000254 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 2.0] Default: 1.0 | Korrekturfaktor kc |
|
0x00000255 | Read/Write | P/PI (Beobachter) | REAL64 | s | [0.0 ... 0.01] Default: 0.001 | Geschwindkeitsfilter (1. Ordnung): Zeitkonstante T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000A03 | Read/Write | PID (MW) | REAL64 | cm^2 | [0.0 ...1000000] | Zylinderfläche AA der A-Seite in cm^2 |
|
0x00000A04 | Read/Write | PID (MW) | REAL64 | cm^2 | [0.0 ...1000000] | Zylinderfläche AB der B-Seite in cm^2 |
|
0x00000A05 | Read/Write | PID (MW) | REAL64 | cm^3/s | [0.0 ...1000000] | Nennvolumenstrom Qnenn in cm^3/s |
|
0x00000A06 | Read/Write | PID (MW) | REAL64 | bar | [0.0 ...1000000] | Nenndruck bzw. Ventildruckabfall Pnenn in bar |
|
0x00000A07 | Read/Write | PID (MW) | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Achs-ID für den Systemdruck Po |
|