Installation
Die TwinCAT 3 Usermode Runtime steht zur Verfügung als Workload im TwinCAT Paketmanagement Workload
- TC170x | TwinCAT 3 Usermode Runtime
oder als Paket
- TwinCAT.XAR.UserModeRuntime.
Systemvoraussetzungen
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10/11 |
Zielplattform | PC-Architektur (x64) |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1.4026 |
Erforderliche TwinCAT-Lizenz | TC1700: keine gesonderte Lizenz nötig, lediglich anderweitig genutzte Lizenzen in dem Projekt TC1701: Lizenz „TC3 UserMode Runtime – ExternalControl“ zusätzlich zu den anderweitig genutzten Lizenzen in dem Projekt TC1702: Lizenz „TC3 UserMode Runtime – FastAsPossible“ zusätzlich zu den anderweitig genutzten Lizenzen in dem Projekt |
Es wird empfohlen mindestens zwei Cores für das Betriebssystem bereitzustellen – ansonsten kann es zu Kommunikationsabbrüchen bei hoher Auslastung der Rechenzeit innerhalb der Usermode Runtime kommen.
TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)
Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel Workloads installieren in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:
- TC170x | TwinCAT 3 Usermode Runtime
Lizenzierung
Die TwinCAT 3 Usermode Runtime wird in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt, die unterschiedlich lizenziert werden.
Grundsätzlich sind die für die Ausführung nötigen Lizenzen wie z. B. TC1200 für die PLC auch für das Gerät mit der TwinCAT 3 Usermode Runtime nötig. Diese Lizenzierung erfolgt pro Gerät, sodass ein Mischbetrieb mit Echtzeit- und Usermode Runtime mit den gleichen Lizenzen möglich ist.
Die üblichen 7-Tage-Testlizenzen können auch in Kombination mit der Usermode Runtime verwendet werden.
- Engineering (TC1700): Hierbei entsteht kein gesonderter Lizenzierungsbedarf. Damit wird in Kombination mit den 7-Tage-Testlizenzen eine in der Regel kostenfreie Test-Ausführung mit der TwinCAT 3 Usermode Runtime ebenso wie mit der Echtzeit-Runtime ermöglicht.
- External Control (TC1701): Diese Schnittstelle wird für das Gerät zusätzlich über den üblichen Weg lizenziert. Unabhängig davon werden für das Gerät die normalen Lizenzen (wie TC1200 PLC) benötigt.
- Fast As Possible (TC1702): Diese Schnittstelle wird für das Gerät zusätzlich über den üblichen Weg lizenziert. Unabhängig davon werden für das Gerät die normalen Lizenzen (wie TC1200 PLC) benötigt.