Write Filter
Windows Write Filter sind eigens von Microsoft Windows entwickelte Werkzeuge, um eine Partition vor Schreibzugriffen zu schützen. Die Schreibzugriffe werden in den RAM umgeleitet und die Partition dadurch in einem vorkonfigurierten Zustand gesichert.
Filter | Windows Embedded Compact 7, CE6 | Windows Embedded Standard 2009 | Windows Embedded Standard 7 P | Windows 10 IoT |
|---|---|---|---|---|
EWF | - | X | X | - |
FBWF | - | X | X | - |
UWF | - | - | - | X |
Microsoft bietet im Embedded-Bereich drei Write Filter. Diese Write Filter sind der EWF (Enhanced Write Filter), der FBWF (File Based Write Filter) und der UWF (Unified Write Filter). Diese Write Filter verfolgen unterschiedliche Konzepte und unterscheiden sich wie folgt:
- Der EWF (Enhanced Write Filter) schützt eine Partition auf Sektorebene. Ohne Ausnahmen.
- Der FBWF (File Based Write Filter) schützt eine Partition auf Dateiebene. Ausnahmen sind möglich.
- Der UWF (Unified Write Filter) schützt eine Partition auf Dateiebene. Ausnahmen sind möglich.
Unter Windows CE sind die Write Filter nicht notwendig, da das CE-Betriebssystem komplett aus dem Arbeitsspeicher läuft.
Registry Filter
Zusätzlich gibt es noch den Registry Filter, der es erlaubt Daten trotz aktiviertem Schreibfilter in die Registry zu schreiben. Diese Funktion wird nur vom EWF und FBWF unterstützt.