UWF (Unified Write Filter)
Hinweis | |
Überfülltes RAM-Overlay und Disk-Overlay Der UWF ist ohne kontinuierliche Überwachung und Standardeinstellungen nicht für den Dauerbetrieb (24/7) geeignet. Das RAM-Overlay bzw. Disk-Overlay wird durch Schreibzugriffe (auch in exkludierte Bereiche) kontinuierlich bis zur maximal eingestellten Größe anwachsen, bis die Schreibzugriffe fehlschlagen. Das Betriebssystem kann dann nicht mehr bedient werden. |
Der UWF (Unified Write Filter) ist ein Write Filter, der ab Windows 10 installiert ist. Der Benutzer kann den UWF mit dem „Beckhoff Unified Write Filter Manager“ über eine grafische Benutzeroberfläche steuern. Diese Software stellt eine einfache Konfigurationsmöglichkeit bereit. Der volle Funktionsumfang steht in der Windows Kommandozeile zur Verfügung und wird ausführlich in der Microsoft Dokumentation beschrieben:
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/customize/enterprise/unified-write-filter
Übersicht UWF-Manager
Über die Registerkarte General kann der UWF-Mode, Status und die Größe des Overlays eingestellt werden. An dieser Stelle wird der Write Filter aktiviert oder deaktiviert.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Über diese Schaltfläche können die einzelnen Partitionen geschützt werden. |
2 | An dieser Stelle wird der aktuelle UWF Mode, Status und die Größe des Overlays angezeigt. |
3 | Über diese Registerkarten können File- oder Registry-Exclusions definiert werden. |
4 | Hier wird bei Änderungen der zukünftige Status des UWFs angezeigt. Wechseln Sie über die Schaltfläche Change wischen dem RAM- und Disk-Mode. |
5 | Über dieses Feld kann die Größe des Overlays eingestellt werden. |
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Rot = Ausgeschaltet, nicht geschützt |
2 | Grün = Eingeschaltet, geschützt |
3 | Gelb = Nach dem nächsten Neustart eingeschaltet und geschützt. |
File-Exclusions
Unter der Registerkarte File-Exclusions können Ausnahmen definiert und Schreibzugriffe auf einzelne Dateien oder Ordner zugelassen werden. Die Installationspfade bis zur TwinCAT-Version 4024 befinden sich standardmäßig unter:
- TwinCAT: C:\TwinCAT\3.1\Target
- TwinCAT-Projekte: C:\TwinCAT\3.1\Boot
Ab TwinCAT-Version 4026 befinden sich die Installationspfade für TwinCAT standardmäßig unter:
- TwinCAT: C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Target
- TwinCAT-Projekte: C:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Boot
Die Installationspfade von TwinCAT 4026 werden vom UWF-Manager ab Version 4.0.0.5 unterstützt, wodurch die File-Exclusions für TwinCAT automatisch auf die neuen Pfade angepasst werden. Der TwinCAT Package Manager kann verwendet werden, um den UWF-Manager zu aktualisieren
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Über dieses Feld können neue Ordner zu den Exclusions hinzugefügt werden. |
2 | Über diese Schaltfläche können bestehende Exclusions ein- oder ausgeschaltet werden. |
Registry-Exclusions
Unter der Registerkarte Registry-Exclusions können Ausnahmen definiert und Schreibzugriffe auf einzelne Registry-Schlüssel zugelassen werden.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Über dieses Feld können neue Registry-Schlüssel zu den Exclusions hinzugefügt werden. |
2 | Über diese Schaltfläche können bestehende Exclusions ein- oder ausgeschaltet werden. |
Bei einem aktiven UWF werden alle Schreibzugriffe auf den Arbeitsspeicher (RAM-Overlay) bzw. den Disk-Overlay umgeleitet und auf die Partition nur lesend zugegriffen. Nach einem Neustart startet Windows wieder im ursprünglich definierten Zustand.
Zusätzlich können beim UWF Ausnahmen definiert und dadurch Schreibzugriffe auf einzelne Dateien, Ordner oder Registry-Schlüssel zugelassen werden. Beachten Sie, dass die Ausnahmen erst nach einem Neustart auf die Partition geschrieben werden und bis dahin im RAM-Overlay bzw. Disk-Overlay zwischengespeichert werden.
Wenn große bzw. viele Daten vom System in den Overlay geschrieben werden, sollten diese Daten im UWF als Ausnahme definiert werden. Der Overlay-Speicher und die darin enthaltenen Dateien können mithilfe des Beckhoff-UWF-Managers analysiert werden, um Speicherfresser zu identifizieren. Dafür müssen Sie in den Einstellungen des Beckhoff-UWF-Managers die Checkbox „Enable Overlay tracing“ setzen.
Nach einem Windows Neustart erscheint mit aktiviertem UWF ein zusätzlicher Tab im Beckhoff UWF-Manager, der die Dateien und die zugehörige Dateigrößen im Overlay auflistet.
Der UWF ist mit Standardeinstellungen nicht für den Dauerbetrieb geeignet
Der UWF ist mit Standardeinstellungen nicht für den Dauerbetrieb (24/7) geeignet. Das RAM-Overlay bzw. Disk-Overlay wird durch Schreibzugriffe (auch in exkludierte Bereiche) kontinuierlich bis zur maximal eingestellten Größe anwachsen, bis die Schreibzugriffe fehlschlagen. Der Overlay wird erst nach einem Neustart wieder freigegeben.
Unabhängig davon, wie groß das RAM-Overlay bzw. Disk-Overlay eingestellt wird, kann dieses ohne Neustart irgendwann volllaufen. Das RAM-Overlay ist besonders gefährdet, da es maximal 50 % des gesamten Arbeitsspeichers betragen kann. Mit einem vollen RAM-Overlay bzw. Disk-Overlay werden weitere Schreibversuche fehlschlagen. In diesem Zustand kann es sein, dass Ihr Gerät nicht mehr reagiert und träge wird. Der Disk-Overlay kann eine Lösung sein, da bei genügend freiem Speicher ein entsprechend großer Overlay generiert werden kann.
Siehe Microsoft Dokumentation:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/enterprise/uwfoverlay
Warnungen bei hoher Auslastung
Die Belastung des Overlays kann nicht genau vorhergesagt werden. Der neue UWF-Manager optimiert das Betriebssystem zwar für die Nutzung des UWF, kann aber nicht ausnahmslos für einen problemlosen 24/7 Betrieb sorgen. Bei 50 % und 70 % Auslastung des Overlays werden Benachrichtigungen für den Benutzer eingeblendet. Beachten Sie diese Warnungen in jedem Fall.
Backup & Recovery mit dem UWF
Bevor ein Backup eines Systems erstellt wird, muss der UWF darin ausgeschaltet werden. Andernfalls kommt es zu einer fehlerhaften Konfiguration des UWFs im wiederhergestellten System. Nachdem ein Backup wiederhergestellt wurde, kann anschließend der UWF wieder für das neu entstandene Volumen aktiviert werden.
Allgemeine Empfehlung
- Setzen Sie den UWF mit RAM-Overlay nicht im Dauerbetrieb (24/7-Betrieb) ein.
- Bevor der UWF dauerhaft in einem System eingeschaltet wird, sollte sein Verhalten genau analysiert werden.
Empfehlung für verschiedene Anwendungsszenarien
- Wenig Daten, genügend RAM, wenig freier Speicherplatz auf der Disk → RAM-Mode
- Genügend freier Speicher auf der Disk, ggf. größere Datenmengen → Disk-Mode
- Große Datenmengen → Zweites Volume erstellen für Daten, nur C: mit UWF schützen