Benutzerkonten einrichten
Jede Standard CE-Installation auf einem Beckhoff Controller nutzt NTLM (NT LAN Manager), um Netzwerkzugriffe auf den SMB Server zu authentifizieren. Das bedeutet, dass Sie sich bei dem Zugriff auf eine Verzeichnisfreigabe Ihres CE-Geräts zunächst an diesem authentifizieren müssen, bevor Ihnen der Zugriff gestattet wird. Im Regelfall erfolgt hierbei die Aufforderung zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts, vgl. auch die folgende Abbildung:
Standardmäßig wird ein CE-Gerät mit den folgenden Benutzerdaten ausgeliefert:
- Benutzername: administrator
- Password: 1
Sie können jedoch auch eigene Benutzerkonten einrichten und diese für den Zugriff auf die Freigaben verwenden.
Um ein Benutzerkonto einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Control Panel > CX Configuration.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte FTP.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster NTLM User.
- 4. Klicken Sie im Dialogfenster auf Add User.
- 5. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.
- Der neue Benutzer wird in die Liste aufgenommen. Mit einem Rechtsklick können Sie den Benutzer aktivieren / deaktivieren oder löschen.
- 6. Starten Sie das System neu.
Abb.5: Beckhoff CX Configuration Tool - Menü FTP - Sie können sich nun mit dem neu hinzugefügten Benutzerkonto anmelden.
Anmerkung:
Alternativ können Sie für das Anlegen von NTLM Usern auch das Tool CxAddUser benutzen, zusätzliche Hinweise finden Sie hier.