CE-Gerätename
Name und AdsNetID des CE-Geräts werden standardmäßig von der eindeutigen MAC ID des Geräts abgeleitet.
Sie finden die MAC ID auf dem Etikett am CE-Gerät.
Der IP-Port wird standardmäßig auf DHCP gesetzt.
Name des CE-Geräts:
Der Name des Geräts ist standardmäßig eine Kombination aus einem Präfix (z.B. CX für CX-Geräte oder CP für Control Panels) und den letzten drei Bytes der eindeutigen MAC ID des Geräts.
Beispiel:
Die MAC ID 00-01-05-00-27-84 ergibt:
- den Gerätenamen CX-002784 (für CE-Geräte wie CX1000 / CX1020 / CX9000 ...)
- den Gerätenamen CP-002784 (für CE-Geräte wie EthernetPanel...)
AdsNetId des CE-Geräts:
Diese AmsNetId besteht standardmäßig aus einer Kombination der letzten vier Stellen der eindeutigen Mac ID des CE-Gerätes mit der Erweiterung 1.1. Wobei die Mac ID vom Hexadezimalsystem in das Dezimalsystem umgerechnet wird.
Beispiel:
Die MAC ID 00-01-05-00-27-84 ergibt die AmsNetID 5.0.39.132.1.1
Sie können Ihre eigenen Einstellungen unterschiedlich auswählen und zuweisen.
Änderung mit dem TwinCAT System Manager
Um die Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Öffnen Sie den TwinCAT System Manager.
- 2. Geben Sie die gewünschten Änderungen ein.
- Der System Manager schreibt die neuen Einstellungen an die richtige Adresse in der Registry des CE-Geräts, speichert die geänderte Registry auf die Compact-Flash-Karte und fordert gegebenenfalls einen automatischen Neustart des Geräts.
Abb.4: TwinCAT System Manager.Änderung lokal am CE-Gerät
Um den Gerätenamen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Start > Control Panel > System > Device Name.
- Geben Sie Ihre Änderung in das Feld Device name ein.
Um die IP-Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Start > Control Panel > Network and Dial-up Connections > PCI-T...
- Ändern Sie die IP-Einstellungen.
Änderung mithilfe mehrerer Registry-Dateien
Gehen Sie wie folgt vor:
- Bereiten Sie eine oder mehrere Registry-Dateien vor.
- Legen Sie diese am CE-Gerät unter \hard disk\RegFiles ab.
- Klicken Sie doppelt auf regfile, um sie in die Registry zu importieren.
Wird die Registry gelöscht, werden die Registry-Dateien automatisch importiert und das Gerät neu gestartet.
Weitere Information siehe einfache Imageanpassung durch den Kunden.
Anmerkungen:
Die ersten drei Buchstaben des Gerätenamens sind per default vorbelegt (z.B. "CX_" oder "CP_")
- Eine Umbenennung zu Machine1 ist möglich.
- Eine Umbenennung zu CX_Machine1 ist nicht erlaubt und nicht möglich: Mit dem nächsten Reboot wird der ursprüngliche Name CX_... wieder hergestellt.
Der Grund ist, dass diese Funktion ermöglicht, einen Master-Datenträger vorzubereiten, um ihn auf baugleichen Geräten zu vervielfältigen.
Auf den neuen Geräten wird der neue Name automatisch angepasst - wenn die ersten drei Buchstaben die vorbelegten Buchstaben sind.
Das CE-Gerät muss nach jeder Änderung neu gestartet werden, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
Die Registry wird auf dem Datenträger gespeichert, wenn der Neustart über Start > Suspend erfolgt.