Write Filter

Windows Write Filter sind eigens von Microsoft Windows entwickelte Werkzeuge, um eine Partition vor Schreibzugriffen zu schützen. Die Schreibzugriffe werden in den RAM umgeleitet und die Partition dadurch in einem vorkonfigurierten Zustand gesichert.

Verfügbare Write Filter abhängig vom Betriebssystem.

Filter

Windows Embedded Compact 7, CE6

Windows Embedded Standard 2009

Windows Embedded Standard 7 P

Windows 10 IoT
Enterprise

EWF

-

X

X

-

FBWF

-

X

X

-

UWF

-

-

-

X

Microsoft bietet im Embedded-Bereich drei Write Filter. Diese Write Filter sind der EWF (Enhanced Write Filter), der FBWF (File Based Write Filter) und der UWF (Unified Write Filter). Diese Write Filter verfolgen unterschiedliche Konzepte und unterscheiden sich wie folgt:

Unter Windows CE sind die Write Filter nicht notwendig, da das CE-Betriebssystem komplett aus dem Arbeitsspeicher läuft.

Registry Filter

Zusätzlich gibt es noch den Registry Filter, der es erlaubt Daten trotz aktiviertem Schreibfilter in die Registry zu schreiben. Diese Funktion wird nur vom EWF und FBWF unterstützt.