Anschluss Sekundärseite (RJ45-Stecker)
- 1. Verbinden Sie das Anschlussgehäuse der Wandler mit der Messeinheit zur verteilten Leistungsmessung (z. B. EL3475, EL3475-xxxx) über:
- das vorkonfektionierte Sensorkabel ZK2003-91D1-3xxx, geschirmt, PVC, 4 x 2 AWG26, für feste Verlegung, grau,
- den EtherCAT-Steckverbinder C9900-K938, ein 8‑poliges EtherCAT-Kabel und einen applikationsspezifischen Stecker.
![]() | Hinweis zum Anschluss der Messeinheit Wir empfehlen den Anschluss über das vorkonfektionierte Sensorkabel,
|
- 2. Stecken Sie dazu den RJ45-Stecker der Anschlussleitung so mit in die RJ45-Buchse des Wandlergehäuses, dass die aufgedruckten Pfeile zueinander passen und schiebben den Stecker soweit in die Buchse, bis dieser hörbar einrastet.
- 3. Verriegeln Sie die Verbindung zusätzlich mit dem roten Rastring am Steckergehäuse.
Alternative Anschlussmöglichkeit für den Laborbetrieb
- ein 8-poliges Standard-EtherCAT-Kabel mit RJ45-Steckern (z. B. ZK1093-9191-0xxx)..
Das Anschlussgehäuse der Wandler ist so konstruiert, dass die meisten Standard RJ45‑Stecker im Gehäuse einrasten. - Stellen Sie sicher, dass der RJ45-Stecker sicher im Anschlussgehäuse der Wandler eingerastet ist!
- Für die Demontage wird ein kleiner Schraubendreher benötigt (z. B. ZB8701).
| Über die Position der Rastnase können sie festlegen, ob der Stecker im Anschlussgehäuse einrastet: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Hinweis | |
Alternative Anschlussmöglichkeit nur für den Laborbetrieb Die oben beschriebene Lösung ist geeignet für den Laborbetrieb und wird für industrielle Umgebung nicht empfohlen.
|