Sicherheitshinweise Stromwandler

WARNUNG

Sicherheitshinweise Stromwandler

  • Die beschriebenen Geräte sind zur Installation durch qualifiziertes Elektro-Fachpersonal bestimmt und dürfen nur in elektrischen Betriebsräumen oder in geschlossenen Gehäusen installiert werden. Jegliche andere Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises hat den Verlust der Gewährleistung/Garantie zur Folge.
  • Beachten Sie die geltenden Gesetzte, Normen und Bestimmungen.
  • Beachten Sie den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation und die Regeln der Technik.
  • Beachten Sie die Bedienungsanleitung und berücksichtigen Sie die Tatsache, dass diese nur allgemeine Bestimmungen ausführen kann und dass diese beachtet werden müssen.
  • Die Geräte dürfen nur in trockenen Innenräumen montiert werden.
  • Montieren Sie die Geräte nicht auf oder an leichtentzündlichen Materialien.
  • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät sorgfältig auf eventuelle Transportschäden. Bei mechanischen Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
  • Der Betrieb mit einem höheren als dem auf dem Typenschild angegebenen Nennstrom kann zur Überhitzung des Stromwandlers und dadurch zu Verbrennungen führen.
  • Stromwandler, welche nicht direkt mit einem Verbraucher beschaltet werden, müssen aus Sicherheitsgründen sekundärseitig kurzgeschlossen werden!

WARNUNG

Sicherheitshinweise Stromwandler 1:

Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung

Beachten Sie die folgenden Hinweise (Teil 1)!

  • Der Betreiber muss sicherstellen, dass dieses Produkt nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand und von ausreichend qualifiziertem und autorisiertem Personal installiert und betrieben wird.
  • Bestimmungsgemäße Verwendung (intended use): industrieller, stationärer Einsatz im Innenbereich:
    Die analogen Eingangsgeräte erweitern das Einsatzfeld des Beckhoff Busklemmen‑Systems um Funktionen zur Messung von Sensorsignalen via Spannung, Strom oder Widerstand. Das angestrebte Einsatzgebiet sind Datenerfassungs‑ und Steuerungsaufgaben in der industriellen Automatisierung. Eine Verwendung des Geräts, die über diese bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht, ist nicht zulässig.
  • Die Einsatzentscheidung und Betriebsfreigabe ist von einer elektrotechnischen Fachkraft nach den für die Anwendung anzuwenden Sicherheitsregeln (Arbeitsschutz) zu treffen. Ggf. sind nationale Vorgaben zu beachten.
  • Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
  • Die verwendeten Leitungen und Stecker müssen der erforderlichen Messkategorie entsprechen oder für die applizierten Spannungen zugelassen sein. Hinweis: beim Verlegen solcher Leitungen kann die Einhaltung von Installationsvorgaben erforderlich sein, wie z. B. in EN 60204 genannt.
  • Die Installation ist vor Inbetriebnahme gründlich auf Fehlverkabelung zu prüfen, zweckmäßige Leitungskennzeichnung/-markierung wird empfohlen.
  • Die Zuleitung von Spannungen > 60 V DC / 48 V AC bei geöffnetem Schaltschrank ist zu vermeiden und im Einzelfall nur zulässig, wenn Sicherheitsvorkehrungen durch entsprechend qualifiziertes Personal getroffen sind.

WARNUNG

Sicherheitshinweise Stromwandler 2:

Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung

Beachten Sie die folgenden Hinweise (Teil 2)!

  • Prüfen sie das Gerät vor, während und nach der Installation und wiederholt in Betriebspausen auf sichtbare Beschädigungen z. B. beschädigte/gerissene Buchsen/Leitungen/Stecker und nicht festsitzende Teile. Liegen Beschädigungen vor, ist die Inbetriebnahme oder der Weiterbetrieb untersagt.
  • Es ist darauf zu achten, dass das Gerät und die Verdrahtung bei der Installation/Montage/Überprüfung/Demontage feldseitig und busseitig spannungsfrei sind. Es sind die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik zu beachten:
    - Spannungsfrei schalten
    - Gegen Wiedereinschalten sichern
    - Spannungsfreiheit feststellen
    - Erden und Kurzschließen
    - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
  • Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen.
  • Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
  • Das Öffnen des Gerätes und jeglicher Eingriff in den Innenraum ist untersagt.