Beschreibung des User Interface SCT5xxx
Die SCT5xxx verfügen über drei vom Benutzer wählbare Parameter, für die jeweils 3-5 verschiedene Werte ausgewählt werden können. Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche befindet sich auf der Oberseite des Gerätes und dient zur Konfiguration des Wandlers mit drei Tasten, die sich unterhalb der Oberfläche befinden. Diese Tasten können nur mit einem Werkzeug bedient werden, das den unbeabsichtigten und unbefugten Zugriff gemäß den geltenden Produktnormen verhindert. Die Schnittstelle verfügt außerdem über eine Testtaste und eine Status-LED zur visuellen Anzeige.
Abb.25: User Interface mit Eingabe- und Testtaste1. Power-on/ Status LED
Die LED leuchtet grün mit Herzschlag-Charakteristik*) bei Normalbetrieb mit geringen Fehlerströmen. Wechselt die Farbe zu Rot mit Herzschlag-Charakteristik, ist der gemessene TRMS-Fehlerstrom höher als der Bemessungs-RC-Grenzwert.
Die LED blinkt grün während des Anlaufs. Rotes Dauerlicht in Kombination mit mehreren blinkenden grünen LEDs der Gruppe "Rated RC limit" zeigt einen Fehlerzustand an.
*) Die Lichtintensität der Status-LED ändert sich kontinuierlich mit einer Herzschlag-Charakteristik, um die korrekte Ausführung der Software zu signalisieren und anzuzeigen, dass sich der SCT in korrektem operativem Betrieb befindet. |
2. Fehlercodes
LEDs (blinkend), linke Gruppe | Diagnose |
|---|---|
2x | Eingangsspannung außerhalb zulässigen Bereichs |
3x | Relais zu oft aktiviert |
4x | Übertemperatur |
5x | Interner Fehler |
3. Testtaste
Die Testtaste wird verwendet, um die Testsequenz zum Testen des Betriebs des SCT zu aktivieren. Bei erfolgreichem Test wird das Relais aktiviert und die LED leuchtet rot.
Wenn das Relais aufgrund von zu vielen Aktivierungen gesperrt ist, wird der Zustand durch Drücken der Taste für 3 Sekunden zurückgesetzt, wenn der Differenzstrom normal ist.
4. Bemessungs-RC-Grenzwert (RL)
Der Bemessungs-RC-Grenzwert (RL) bezieht sich auf den gemessenen TRMS-Wert des Reststroms, der den Relaisausgang auslöst. Zusätzlich ändert die Auswahl der drei unteren Auslösegrenzen (30-100-300mA) den analogen Ausgangsbereich auf 0 - 0,4 Arms, während die Auswahl der beiden oberen Auslösegrenzen (500 - 1000 mA) den analogen Ausgangsbereich auf 0 - 2 Arms ändert.
Hinweise:
- Stellen Sie den RL niedrig ein, wenn dies erforderlich ist, um eine frühzeitige Warnung vor steigenden Fehlerstromwerten zu erhalten.
- Um Fehlalarme zu vermeiden, stellen Sie RL auf höhere Werte ein, die den Fehlerstrompegeln entsprechen, die der Benutzer im Stromversorgungssystem tolerieren kann, bevor eine Systemprüfung oder -wartung erforderlich wird.
- Gemäß den Technischen Daten sollte der Primärstrom je Phase bei einer Auslösegrenze von 30 mA einen Wert von 100 A nicht überschreiten.
5. Frequenzbereich (FR)
Bezieht sich auf die Messbandbreite für den Differenzstrom.
Hinweise:
- Wenn nur Gleichstrom und niederfrequenter Wechselstrom (50 / 60 Hz) von Interesse sind, verwenden Sie die Einstellung 100 Hz.
- Wenn der Schutz von Frequenzumrichtern im Schaltbetrieb zwingend erforderlich ist, erhöhen Sie FR in Richtung 2 kHz, 20 kHz oder sogar volle Bandbreite 100 kHz.
6. Integrationszeit (IT)
Bezieht sich auf das Zeitfenster für die Berechnung des TRMS-Wertes.
Hinweise:
- Eine längere IT macht den SCT weniger empfindlich gegenüber kurzen Spitzen während des Anlaufs; besser für den Niederfrequenzbetrieb
- Kürzere Integrationszeiten führen zu einer schnelleren Reaktion des SCT, insbesondere wenn kurze Fehlerstromimpulse von Interesse sind.